DISTANZSTÜCK FÜR LDD-SLDD-S-P
2 / 2 Gesamtergebnisse
invsible damper,hidden damper,invisible door hinge,invisible door,hidden damper
- Für Lapcon-Türdämpfer LDD-S.
Wird verwendet, wenn der LDD-S an einer Tür mit Spalt montiert wird.
Zwei Ausführungen erhältlich: 2 mm und 3mm Stärke.
Zwei Abstandsstücke können in Kombination für Spaltmaße von 4, 5, 6 mm verwendet werden.
Gegenplatte des LDD-S mit installiertem Abstandsstück vertikal und horizontal verstellbar.
Zeichnungen / Illustrationen
-
Alle anzeigen
-
Alle anzeigen
[Installation] In case of 5mm thickness gap
—Place the counter plate spacer on the gap part of the door and pinch it with the counter plate. -
Alle anzeigen
[Installation]
-
Alle anzeigen
[Remarks Before Installation]
—Check the gap of the door surface and choose the suitable spacer (combination of spacers).
Spezifikationstabelle
Gehäuse
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
![]() |
LDD-S-P2 BL | 270-021-019 |
![]() |
|
![]() |
LDD-S-P3 BL | 270-021-020 |