LDD-S
Artikel filtern
  • TÜRDÄMPFER
  • Oberflächenmontage
  • LDD-S
  • Serie LDD


  • Surface mount type
  • Passed 100,000 open/close private cycle test
  • Soft Close

invsible damper,hidden damper,invisible door hinge,invisible door,hidden damper

Ausführung für Oberflächenmontage.
Einfache Bestimmung der Montageposition.
Gegenstückposition und Einzugskraft (Fangkraft) nach der Montage einstellbar.
Unauffälliges Design: Dämpfereinheit ist nur 20 mm hoch, passt problemlos in die meisten Türrahmen.
Self- & Soft-Close ab Endlage 15°. Die Tür beginnt sich im Vergleich zu herkömmlichen Produkten langsam aus einer früheren Position zu schließen, wodurch die Belastung der Scharniere reduziert wird.
Die Tür lässt sich im Vergleich zu herkömmlichen Türschließern leichter öffnen.
Geeignet für ein maximales Türgewicht von 40 kg.
Die Self- und Soft-Close-Funktion kann abgestellt werden, wenn der Arm bei geöffneter Tür eingezogen wird. (Wenn der Arm herausgezogen wird, kann die Self- und Soft-Close-Funktion wieder eingeschaltet werden.)
Kann mit den folgenden Scharnieren verwendet werden.
3-fach verstellbares Topfscharnier HES3D
*Kann nicht mit HES3D-90 verwendet werden.
Federscharnier ST150-6314-05
Federscharnier SA
Türdämpfer in verdeckter Ausführung LDD-V ebenfalls erhältlich.
Technische Daten
—Bestandener Prüfzyklus von 100.000 Öffnungen/Schließungen.
Zubehör
—Senkkopf-Blechschraube 3,5×30

—Linsenkopfschraube, selbstschneidend 4×16

Videos

Im Einsatz

Zugehörige Informationen

Zeichnungen / Illustrationen

  • Alle anzeigen

    [Counter Plate]
    LDD-S-R type shown.

  • Alle anzeigen

    [Installation]

    *1 Top view above is for the upper frame mounting width above 25mm.When the distance from door to the back of the door stopper is 20mm–25mm, please use the screw hole A and C.

    *2 Refer to for 3-way adjustable concealed hinge HES3D. *Can not be used with HES3D-90.

  • Alle anzeigen

    [Door Movement]
    Right-handed type shown. Left-handed type is symmetrical.

  • Alle anzeigen

    [Door Hinge Side]

  • Alle anzeigen

    [Easy to Install and Adjust]

  • [Counter Plate]
    LDD-S-R type shown.
  • [Installation]

    *1 Top view above is for the upper frame mounting width above 25mm.When the distance from door to the back of the door stopper is 20mm–25mm, please use the screw hole A and C.

    *2 Refer to for 3-way adjustable concealed hinge HES3D. *Can not be used with HES3D-90.
  • [Door Movement]
    Right-handed type shown. Left-handed type is symmetrical.
  • [Door Hinge Side]
  • [Easy to Install and Adjust]

Spezifikationstabelle

Gehäuse

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
LDD-S-L DBR 270-018-991
LDD-S-L LBR 270-018-989
LDD-S-L LGR 270-018-987
LDD-S-L WT 270-018-985
LDD-S-R DBR 270-018-990
LDD-S-R LBR 270-018-988
LDD-S-R LGR 270-018-986
LDD-S-R WT 270-018-984
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS Abdeckung Farbe Spezifikation Max. Türbreite Min. Türgewicht kg Max. Türgewicht kg Ausführung EAN Karton

LDD-S-L DBR

270-018-991

Dunkelbraun

Linkshändig

900

15

40

Sonstige

4510932038003

20

LDD-S-L LBR

270-018-989

Hellbraun

Linkshändig

900

15

40

Sonstige

4510932037983

20

LDD-S-L LGR

270-018-987

Hellgrau

Linkshändig

900

15

40

Sonstige

4510932037969

20

LDD-S-L WT

270-018-985

Weiß

Linkshändig

900

15

40

Sonstige

4510932037945

20

LDD-S-R DBR

270-018-990

Dunkelbraun

Rechtshändig

900

15

40

Sonstige

4510932037990

20

LDD-S-R LBR

270-018-988

Hellbraun

Rechtshändig

900

15

40

Sonstige

4510932037976

20

LDD-S-R LGR

270-018-986

Hellgrau

Rechtshändig

900

15

40

Sonstige

4510932037952

20

LDD-S-R WT

270-018-984

Weiß

Rechtshändig

900

15

40

Sonstige

4510932037938

20

Verschieben, um mehr zu sehen


CAD-Download

Gehäuse

Artikelbezeichnung
LDD-S-L DBR
LDD-S-L LBR
LDD-S-L LGR
LDD-S-L WT
LDD-S-R DBR
LDD-S-R LBR
LDD-S-R LGR
LDD-S-R WT
Artikelbezeichnung 2D 3D Sonstiges RoHS Artikelnummer
LDD-S-L DBR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

270-018-991

LDD-S-L LBR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

270-018-989

LDD-S-L LGR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

270-018-987

LDD-S-L WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

270-018-985

LDD-S-R DBR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

270-018-990

LDD-S-R LBR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

270-018-988

LDD-S-R LGR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

270-018-986

LDD-S-R WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

270-018-984

Verschieben, um mehr zu sehen

Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Handbücher
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
  • DOOR DAMPER LDD-S Troubleshooting

  • DOOR DAMPER LDD-S Surface Mount

  • LDD-S・LDD-V - Lapcon door damper

×
  • DOOR DAMPER LDD-S Troubleshooting

  • DOOR DAMPER LDD-S Surface Mount

×
Filter
Artikel filtern
Suche Alle zurücksetzen ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookies und Datenschutz

Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren