Produktdetails
- LIN-X1000
MONOFLAT LIN-X SCHARNIERLIN-X1000
2 / 2 Gesamtergebnisse
micro living, micro flat, micro apartment,Tiny Spaces,Tiny Home, space saving, space save, flush mounting, hidden door, invisible door, cabinet, closetBIM data available (Revit format)
- MONOFLAT LIN-X SCHARNIER
- Für schwere Türen
- LIN-X1000
- Serie für bündige Türen


micro living, micro flat, micro apartment,Tiny Spaces,Tiny Home, space saving, space save, flush mounting, hidden door, invisible door, cabinet, closetBIM data available (Revit format)
- Seitlich öffnende Tür.
Öffnet in kleinem Radius
Max. Türbreite 1100 mm (effektive Öffnungsbreite 930 mm)
Max. Türgewicht 90 kg
Tür behindert nicht beim Öffnen und Schließen.
Deutlich verkürzte Montagezeit
Soft-Close-Funktion
Einstellbar in 4 verschiedenen Abmessungen - Technische Daten
- Door Width : 750-1100mm
Door Height : 2400*(1)~2980mm
Door Thickness: 24-40mm
Door Weight : Max. 90kg/Door
Product specifications : Single door specification ( cover ) * (2)
*(1) If the connecting bar is cut, it can be made to be less than 2400mm . Please contact us for details .
*(2) Set the gap between the door and the floor according to the weight of the door . Please see the drawing for details .
Videos
Im Einsatz
Bilder
Videos
Zugehörige Informationen
Zeichnungen / Illustrationen
Spezifikationstabelle
Teile-Set [Teile-Set (pro Tür)]
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
![]() |
LIN-X1000-WT | 250-034-706 | eShop |
![]() |
![]() |
LIN-X1000-BL | 250-042-288 | eShop |
![]() |
Separat erhältlich
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
![]() |
LIN-X100-L2000-WT | 250-034-707 | eShop |
![]() |
![]() |
LIN-X100-L2000-BL | 250-042-289 | eShop |
![]() |
CAD-Download
Spezielle Zeichnungen (Installation, Geometriedarstellung, Verarbeitung)
Inhalt |
---|
Montage (offen) |
Montage (geschlossen) |
Geometriedarstellung |
Teile-Set [Teile-Set (pro Tür)]
Artikelbezeichnung |
---|
LIN-X1000-WT |
LIN-X1000-BL |
Separat erhältlich
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Handbücher
Cautions about handle design (English) | 1118_1_lin_x1000_handle_e.pdf |
---|---|
Installation Manual Damper (English) | 1164_1_lin_x1000_dm_e.pdf |
Installation Manual (English) | 1030_8_lin_x1000_e.pdf |