- MC-158, MC-159
MAGNETSCHNÄPPERMC-158, MC-159
3 / 3 Gesamtergebnisse
- Ultra Thin
- Ultradünner Magnetschnäpper mit einer Stärke von 2,6 mm, ideal für enge Platzverhältnisse.
Kleiner Körper mit starker Magnetkraft durch Einsatz von Neodym-Magneten.
Ähnliche Artikel (extra starke Magnetkraft): MC-159-8 , MC-159-SUS.
Auch als Teilesatz (unten) für die Montage an Aluminiumrahmen erhältlich. - Empfohlene Schrauben
- —Senkkopfschraube M3 oder Senk-Holzschraube 3,1
Im Einsatz
Bilder
Zeichnungen / Illustrationen
Spezifikationstabelle
Gehäuse [[Magnetschnäpper]]
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
![]() |
MC-158 | 140-050-014 |
![]() |
|
![]() |
MC-159 | 140-058-061 |
![]() |
|
![]() |
MC-159-BL | 140-038-023 |
![]() |
Separat erhältlich [[Counter Plate] Sold Separately]
CAD-Download
Gehäuse [[Magnetschnäpper]]
Artikelbezeichnung |
---|
MC-158 |
MC-159 |
MC-159-BL |
Separat erhältlich [[Counter Plate] Sold Separately]
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Hinweis
—Lesen Sie unbedingt die "Sicherheitshinweise".
—Max. Temperatur: 80°C
—Die Gegenplatte sollte mit dem Körper in Kontakt sein. Direkter Kontakt mit dem Magneten kann den Magneten beschädigen.
—Nur MC-158 ist mit "S" gekennzeichnet, um es von MC-159 zu unterscheiden (siehe Zeichnung unten)