MAGNETSCHNÄPPERMC-159-8
1 / 1 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- Strong Force
- Ultra Thin
- Ultradünner Magnetschnäpper mit 3 mm, ideal für enge Räume.
Kleiner Körper mit extra starker Magnetkraft durch die Verwendung von Neodym-Magnet.
Ähnliche Artikel (unterschiedliche Magnetkräfte): MC-158, MC-159 , MC-159-SUS . - Empfohlene Schrauben
- —Senkkopfschraube M3 oder Senk-Holzschraube 3,1
Zeichnungen / Illustrationen
Spezifikationstabelle
Gehäuse
Separat erhältlich [[Counter Plate (Sold Separately)]]
CAD-Download
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Hinweis
—Lesen Sie unbedingt die "Sicherheitshinweise".
—Max. Temperatur: 80°C
—Die Gegenplatte sollte mit dem Körper in Kontakt sein. Direkter Kontakt mit dem Magneten kann den Magneten beschädigen.
Verwandte Produkte
Kategorie
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.