VERSIEGELTER MAGNETSCHNÄPPERMC-MS45
2 / 2 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- Der mit Silikonkautschuk ummantelte Körper mindert das Geräusch beim Schließen der Tür.
Kleiner Körper mit starker Magnetkraft durch eingearbeiteten Neodym-Magnet.
Die im Befestigungsloch des Körpers angebrachte Unterlegscheibe verhindert das Reißen des Silikonkautschuks beim Verschrauben.
Ähnlicher Artikel (größere Größe und stärkere Magnetkraft): MC-MS50. - Separat erhältlich
- —Gegenstück MC-JMP45
—Gegenstück AS-68 , MC-JM49 - Empfohlene Schrauben
- —Flachrundkopfschraube M4
Zeichnungen / Illustrationen
Spezifikationstabelle
Gehäuse [[Gehäuse]]
Separat erhältlich [[Counter Plate] Sold Seperately]
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
![]() |
MC-JM49 | 140-050-149 |
![]() |
|
![]() |
AS-68 | 140-050-138 |
![]() |
|
![]() |
MC-JMP45BL | 140-029-241 |
![]() |
|
![]() |
MC-JMP45WT | 140-050-122 |
![]() |
CAD-Download
Gehäuse [[Gehäuse]]
Artikelbezeichnung |
---|
MC-MS45LGR |
MC-MS45DGR |
Separat erhältlich [[Counter Plate] Sold Seperately]
Artikelbezeichnung |
---|
MC-JM49 |
AS-68 |
MC-JMP45BL |
MC-JMP45WT |
Katalog
Hinweis
—Lesen Sie unbedingt die "Sicherheitshinweise".
—Nicht in stark sauren und stark alkalischen Umgebungen verwenden.
—Nicht bei Kontakt mit Dampf, heißem Wasser und Wasser verwenden.
—Max. Temperatur: 80°C
—Nicht stark über die Oberfläche kratzen, da die magnetische Oberfläche beschädigt werden kann.. Bitte verwenden Sie ein flaches Gegenstück ohne Unebenheiten.
Verwandte Produkte
Kategorie
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.