VERSIEGELTER MAGNETSCHNÄPPERMC-MS50
2 / 2 Gesamtergebnisse
- Der mit Silikongummi überzogene Grundkörper reduziert die Geräuschbildung beim Schließen der Tür.
Kleiner Grundkörper mit starker Magnetkraft durch Einsatz von Neodym-Magneten.
Die im Befestigungsloch des Grundkörpers angebrachte Unterlegscheibe verhindert das Reißen des Silikongummis beim Verschrauben.
Verwandter Artikel (kleinere Größe und schwächere Magnetkraft): MC-MS45. - Separat erhältlich
- —Gegenstück MC-JMP45
—Gegenstück AS-68 , MC-JM49 - Empfohlene Schrauben
- —Flachrundschraube M4
Zeichnungen / Illustrationen
Spezifikationstabelle
Gehäuse [[Gehäuse]]
Separat erhältlich [[Counter Plate] Sold Seperately]
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
![]() |
MC-JM49 | 140-050-149 |
![]() |
|
![]() |
AS-68 | 140-050-138 |
![]() |
|
![]() |
MC-JMP45BL | 140-029-241 |
![]() |
|
![]() |
MC-JMP45WT | 140-050-122 |
![]() |
CAD-Download
Gehäuse [[Gehäuse]]
Artikelbezeichnung |
---|
MC-MS50LGR |
MC-MS50DGR |
Separat erhältlich [[Counter Plate] Sold Seperately]
Artikelbezeichnung |
---|
MC-JM49 |
AS-68 |
MC-JMP45BL |
MC-JMP45WT |
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Hinweis
—Lesen Sie unbedingt die "Sicherheitshinweise".
—Nicht in stark sauren und stark alkalischen Umgebungen verwenden.
—Nicht bei Kontakt mit Dampf, heißem Wasser und Wasser verwenden.
—Max. Temperatur: 80°C
—Nicht stark über die Oberfläche kratzen, da die magnetische Oberfläche beschädigt werden kann.. Bitte verwenden Sie ein flaches Gegenstück ohne Unebenheiten.
—Empfohlenes Anzugsdrehmoment beträgt 39N⋅cm(4kgf⋅cm).