- MC-YN001, MC-YN001P
MAGNETSCHNÄPPERMC-YN001, MC-YN001P
2 / 2 Gesamtergebnisse
- Ultra Thin
- Ultradünner Magnetschnäpper mit einer Stärke von 2,2 mm, ideal für enge Platzverhältnisse.
Kleiner Körper mit starker Magnetkraft durch Einsatz von Neodym-Magneten.
Magnetschnäpper einzeln oder als Set mit Magnetschnäpper, Gegenstück und Schrauben erhältlich.
Installation mittels Niete ist ebenfalls möglich. - Zubehör
- Nur für MC-YN001P
—Gegenstück MC-YN001U
—Senkkopf-Blechschraube 3×14 - Empfohlene Schrauben
- —Senkkopfschraube M3 oder Senk-Holzschraube nominal 3,1
Zeichnungen / Illustrationen
-
Alle anzeigen
Counter plate MC-YN001U
-
Alle anzeigen
[Cut Out Dimensions and Installation Example] For M3 screw
Spezifikationstabelle
Gehäuse
CAD-Download
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Hinweis
—Lesen Sie unbedingt die "Sicherheitshinweise".
—Max. Temperatur: 80°C
—Das Gegenstück sollte die Joche auf beiden Seiten berühren und sollte nicht direkt mit dem Magneten in Kontakt sein. Direkter Kontakt kann den Magneten beschädigen.
—Achten Sie darauf, die Montagefläche für Schrauben und Nieten anzufasen. Auf diese Weise ragt der Schraubenkopf nicht heraus, wenn das Gehäuse befestigt ist (siehe "Abmessung Ausschnitt und Beispiel Installation").