- INDUSTRIELLE KOMPONENTEN
- SCHNÄPPER, RIEGEL UND VERSCHLÜSSE
- MAGNETIC CATCHES / COUNTER PLATES
- MC-YN015S, MC-YN015SP
- MC-YN015S, MC-YN015SP
MAGNETSCHNÄPPERMC-YN015S, MC-YN015SP
2 / 2 Gesamtergebnisse
- Ultra Thin
- Rust Prevention
- Ultradünner Magnetschnäpper mit einer Stärke von 2,2 mm, ideal für enge Platzverhältnisse.
Edelstahlausführung in der gleichen Größe wie der herkömmliche MC-YN001.
Anti-Rost: aus Edelstahl und acrylharzbeschichtetem Magnet.
Kleiner Körper mit starker Magnetkraft durch Einsatz von Neodym-Magneten.
Magnetschnäpper einzeln oder Set mit Magnetschnäpper, Gegenstück und Schrauben erhältlich.
Montage mittels Niete ist ebenfalls möglich. - Zubehör
- Nur für MC-YN015SP
—Gegenstück
—Senkkopf-Blechschraube 3×14 (SUS) - Empfohlene Schrauben
- —Senkkopfschraube M3 oder Senk-Holzschraube nominal 3,1
Zeichnungen / Illustrationen
-
Alle anzeigen
*Magnet is stored under the cover.
-
Alle anzeigen
[Cut Out Dimensions and Installation Example] For M3 screw
Spezifikationstabelle
Gehäuse
CAD-Download
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Hinweis
—Lesen Sie unbedingt die "Sicherheitshinweise".
—Bei direkter Wassereinwirkung oder bei hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit kann Rost auftreten.
—Max. Temperatur: 80°C
—Das Gegenstück sollte die Joche auf beiden Seiten berühren und sollte nicht direkt mit dem Deckel in Kontakt sein. Direkter Kontakt kann den Magneten beschädigen.
—Achten Sie darauf, die Montagefläche für Schrauben und Nieten anzufasen. Auf diese Weise steht der Schraubenkopf bei der Befestigung des Gehäuses nicht vor (siehe "Abmessung Ausschnitt und Beispiel Installation").
Verwandte Produkte
Kategorie
- INDUSTRIELLE KOMPONENTEN
- SCHNÄPPER, RIEGEL UND VERSCHLÜSSE
- MAGNETIC CATCHES / COUNTER PLATES
- MC-YN015S, MC-YN015SP
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.