360-P3W-53T

MONTAGEPLATTE360-P3W-53T

1 / 1 Gesamtergebnisse

Artikel filtern
— Das schlanke Design sorgt für eine schlichte Optik.
Technische Daten
— Höhenverstellung: ± 2,5 mm
— Standardkröpfung: 0 mm
— Wert von H : Türstärke + 17 mm im Falle von innenliegend.
— Wert von H : Türstärke + 19 mm bei Verwendung von GH-360FP.
Separat erhältlich
— Linsensenk-Blechschraube 3,5 x 15

Zeichnungen / Illustrationen

Spezifikationstabelle

Gehäuse

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
360-P3W-53T 160-046-697
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS Material Finish EAN Box Gewicht (g)

360-P3W-53T

160-046-697

Stahl

Vernickelung

4510932190091

400

20

Verschieben, um mehr zu sehen


CAD-Download

Gehäuse

Artikelbezeichnung
360-P3W-53T
Artikelbezeichnung 2D 3D RoHS Artikelnummer
360-P3W-53T DXF DWG SAT IGES X_T STEP

160-046-697

Verschieben, um mehr zu sehen

Katalog

Hinweis

— Bei Verwendung mit zwei H360-Scharnieren sollten die Türspezifikationen wie unten angegeben sein:
- Türbreite: max. 450 mm
- Türgewicht : max. 7 kg

Verwandte Produkte

Kategorie

Ihre zuletzt angesehenen Artikel

×
Filter
Artikel filtern
Suche Alle zurücksetzen ×
Loading
Cookies und Datenschutz

Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren