- INDUSTRIELLE KOMPONENTEN
- SCHARNIERE
- TOPFSCHARNIERE
- 360-P3W-53T-D10
- 360-P3W-53T-D10
MONTAGEPLATTE360-P3W-53T-D10
1 / 1 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- MONTAGEPLATTE
- Gerade Ausführung / Mit Dübeln
- 360-P3W-53T-D10
- Serie OLYMPIA
- — Das schlanke Design sorgt für eine schlichte Optik.
— Vormontiert mit Einpressdübeln. - Technische Daten
- — Höhenverstellung: ± 2,5 mm
— Standardkröpfung: 0 mm
— Wert von H : Türstärke + 17 mm im Falle von innenliegend.
— Wert von H : Türstärke + 19 mm bei Verwendung von GH-360FP.
— Montagebohrung : φ10 (Tiefe: 11 mm und mehr)
Zeichnungen / Illustrationen
-
Alle anzeigen
-
Alle anzeigen
[Installation]
Spezifikationstabelle
CAD-Download
Katalog
Hinweis
— Drücken Sie gleichzeitig die Dübel ein.
— Bei Verwendung mit zwei H360-Scharnieren sollten die Türspezifikationen wie unten angegeben sein:
- Türbreite: max. 450 mm
- Türgewicht : max. 7 kg
Verwandte Produkte
Kategorie
- INDUSTRIELLE KOMPONENTEN
- SCHARNIERE
- TOPFSCHARNIERE
- 360-P3W-53T-D10
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.