AMORTIGUADOR ROTATIVOURD8-3
1 / 1 resultados totales
Filtrar artículos
- Passed 100,000 open/close private cycle test
- Pequeño rotativo para las solapas.
Amortiguamiento en sentido de apertura y cierre.
Ángulo de apertura y amortiguamiento: ilimitado. - Especificación
- —Temperatura de funcionamiento: 0°C~50°C
- Aplicación
- —Cubierta del interruptor del equipo
—Cubierta del agujero de cableado de la mesa
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Descargar CAD
Catálogo
Nota
—Asegúrese de leer las "Precauciones".
—Condiciones de medición del valor de par de torsión: temperatura ambiente 23°C, velocidad de rotación 20 rpm.
—Para los usos que estén fuera del rango de temperatura de funcionamiento indicado anteriormente, por favor póngase en contacto con los representantes locales.