- HERRAJES PARA MUEBLES, CONSTRUCCIÓN Y ARQUITECTURA (No.240A)
- GANCHOS
- GUÍAS PARA COLGAR PANELES
GUÍAS PARA COLGAR PANELES
Panel Hangers are inner wall fixtures that allow for easy placement, attachment and detachment of panels (wall segments). For example. the AUH model needs no tool to hang/remove panels because the panels can be attached without any hassle or effort. It is designed to be flush and work even when the distance between the wall and the panels is only 5mm. They come in Anodized Silver finish and Aluminum Alloy.
Resultados de la búsqueda por categoría
Filtrar artículos
Sus artículos vistos recientemente
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.