¡Bisagras con elevación asistida en lugar de resortes de gas! La ausencia de pérdidas de gas y su tamaño compacto permiten utilizar eficazmente el espacio interior del dispositivo.

Bisagras con elevación asistida en lugar de resortes de gas.

Nuestra bisagra con elevación asistida HG-PA230-25 se utilizó en la cubierta de la tapa de una máquina de montaje de chips. Este caso ejemplifica cómo la sustitución de los resortes de gas por nuestro producto ahorra espacio y elimina la preocupación por la pérdida de gas y aceite lubricante asociada a los resortes de gas.

PROBLEMA

Aspectos clave

  1. No se disponía de suficiente espacio en el interior de la máquina para instalar resortes de gas, pero seguía siendo necesaria una función de asistencia para abrir la tapa.
  2. La luz indicadora de la montadora de chips debía ser claramente visible.

Información del Producto

BISAGRA CON ELEVACIÓN ASISTIDA HG-PA230

BISAGRA CON ELEVACIÓN ASISTIDA / HG-PA230

— La fuerza de reacción del resorte permite levantar ligeramente la pesada tapa superior (función de ayuda a la elevación).
— Al cerrar se activa un amortiguador (función de cierre suave).
— El par de torsión puede ajustarse con solo girar el tornillo de ajuste.

*Información actualizada a fecha de 24 de febrero de 2021.

SOLUCIÓN

La Solución

  1. El uso de bisagras con elevación asistida combina la función de bisagra y la de elevación asistida en un solo producto. Además, el funcionamiento mediante resorte de la HG-PA230 elimina el riesgo de pérdida de gas asociado a los resortes de gas. La bisagra también facilita el cierre de la tapa.
  2. Las bisagras podrían montarse en el interior del dispositivo para facilitar la visión de los indicadores luminosos apilados.
  3. La herramienta de selección MDT facilitó la selección de productos y la simulación fue posible antes de realizar las pruebas de prototipos.

La bisagra con elevación asistida: Una bisagra y una función de ayuda a la elevación, todo en uno.

Incluso en espacios reducidos que son demasiado pequeños para instalar un resorte de gas, la bisagra con elevación asistida puede realizar la función de un resorte de gas y de una bisagra.
En el modelo anterior de máquina de montaje de chips del cliente, se utilizaban resortes de gas para ayudar a maniobrar la pesada cubierta de la tapa. Sin embargo, el nuevo modelo disponía de menos espacio interior y no podía albergar la instalación de resortes de gas.
La bisagra HG-PA230-25 que propusimos solucionó su problema de limitación de espacio al eliminar la necesidad de resortes de gas y proporcionar al cliente la función de elevación asistida deseada. Además, como la bisagra funciona utilizando la fuerza de reacción del resorte, no se produce pérdida de fuerza debido a las fugas de gas y la evaporación del aceite, un síntoma común en los resortes de gas que envejecen.

Además, ¡se cierra con más facilidad!

Con los resortes de gas, la fuerza de asistencia se aplica siempre en la dirección de apertura. Esto quiere decir que el usuario debe aplicar más esfuerzo al cerrar, lo que puede resultar engorroso. Por el contrario, las bisagras elevables pueden cerrarse con menos esfuerzo porque el par de torsión se reduce al cerrar una tapa (tal y como se muestra en el gráfico).

Ejemplo

Encuentre el producto deseado con nuestra herramienta de selección en línea.

La herramienta de selección MDT

Para determinar la bisagra con elevación asistida que cumpla los requisitos de par de torsión adecuados, debe calcularse un valor de par de torsión utilizando el momento de la tapa.
Al introducir valores específicos, como la distancia al centro de gravedad de la tapa, su masa, por ejemplo, en nuestra herramienta de selección en línea, ésta puede sugerirle un producto adecuado para su proyecto. Además, crea automáticamente un gráfico que indica la relación entre el momento de la tapa y el par de torsión de la bisagra, así como un gráfico que representa la fuerza de accionamiento de la tapa. Esto permite realizar una verificación y simulación iniciales antes de emprender las pruebas físicas del prototipo. Como resultado, la herramienta reduce las pruebas de prototipos y ayuda a que el proyecto se desarrolle con mayor fluidez. El cliente de este estudio de caso utilizó primero la herramienta de selección MDT y luego la adaptó para los modelos de producción en serie una vez verificado el prototipo.

Ideal para la visibilidad de las luces indicadoras

El cliente necesitaba que los indicadores luminosos de la máquina fueran claramente visibles cuando la tapa estuviera cerrada. Tenían previsto alinear varias montadoras de chips seguidas y les preocupaba que una bisagra exterior obstruyera la luz indicadora. Para solucionarlo, se montó la bisagra con elevación asistida HG-PA230-25 en el interior de la tapa, de modo que la bisagra no quedara visible cuando la tapa estuviera cerrada.

Ideal para aumentar la visibilidad de las luces indicadoras