Mayor eficacia de mantenimiento y reducción de costes

Se requería una alternativa más pequeña a un resorte de gas para facilitar y reducir los costes de mantenimiento en una línea de inspección de chips semiconductores

Mayor eficacia de mantenimiento y reducción de costes

La bisagra ajustable de fricción unidireccional HG-TQJ100 se integró en máquinas utilizadas para líneas de inspección de semiconductores por su tamaño compacto y su capacidad para mejorar considerablemente el funcionamiento de las puertas de mantenimiento de las máquinas.

PROBLEMA

Aspectos clave

  1. Al utilizar resortes de gas, la puerta de mantenimiento de la máquina solo se abría hasta la posición más elevada y no podía detenerse a la altura adecuada para el operario.
    (→ Función de parada libre (bisagra de fricción))
  2. La función de parada libre es una característica importante, pero si la fuerza de torsión se aplica en ambas direcciones, la puerta se siente pesada al abrirla. Tanto la apertura como el cierre de la puerta de la máquina deben ser uniformes (necesitan menos resistencia al abrirse).
    (→ función unidireccional)
  3. Los tamaños de las puertas de las máquinas de inspección variaban, pero el cliente quería utilizar una bisagra que se adaptara a todas.
    (→ Funciones de ajuste)
  4. Sustitución de piezas debido a la pérdida de gas (debido al envejecimiento) y a la falta de potencia.
    (→ No se utiliza gas, alta durabilidad (se superaron 20.000 pruebas de apertura/cierre) y se reducen los costes de mantenimiento).

Información del Producto

Bisagras de fricción unidireccionales ajustables HG-TQJ100

— Bisagras de fricción con torsión en una dirección. Esto significa que existe muy poca torsión en la dirección opuesta, lo que permite un funcionamiento suave de puertas y tapas.
— Se puede ajustar la fuerza de torsión.
— La zona de ajuste de torsión tiene un tapón estético.

SOLUCIÓN

La Solución

  1. El cambio de los resortes de gas por las bisagras de fricción HG-TQJ100 permitió abrir la puerta de mantenimiento de la máquina en cualquier ángulo gracias a su función de parada libre.
  2. La HG-TQJ100 es una bisagra de fricción unidireccional, por lo que la puerta de mantenimiento puede abrirse utilizando una cantidad normal de fuerza.
  3. El par de torsión ajustable permite su uso en puertas de distintos tamaños. Además, la bisagra en sí es compacta y puede sustituirse fácilmente, lo que reduce los costes de mantenimiento.
  4. El uso de bisagras de fricción ha eliminado problemas como las fugas de gas y ha reducido los costes de mantenimiento.

Movimiento de parada libre para facilitar el uso y la seguridad

Debido a que originalmente se utilizaban resortes de gas para la tapa del sistema de inspección, la puerta se elevaba a su posición más elevada al abrirse, lo que hacía imposible detener la puerta a la altura adecuada para el operario. Sin embargo, al cambiar a las bisagras de fricción HG-TQJ100, se añadió una función de parada libre y la puerta pudo abrirse de acuerdo con la altura del operario.
Además, aunque las tapas de los equipos de inspección presentaban distintos tamaños, el valor del par de torsión de la HG-TQJ100 podía ajustarse entre 0 y 10 Nm. Esto hizo posible la adaptación a múltiples tamaños de puerta y a las preferencias de torsión del operario.
La función de parada libre también mejoró la seguridad al reducir el riesgo de lesiones provocadas por el cierre accidental de la puerta.

Torsión unidireccional para un buen funcionamiento

La función de parada libre es una característica importante, pero si el par de torsión se aplica en ambas direcciones, la apertura de la puerta se sentirá muy pesada. Sin embargo, la HG-TQJ100 tiene una especificación de par de torsión unidireccional, lo que significa que se aplica muy poco par de torsión al abrir la puerta de mantenimiento. Esto permite una apertura suave. El par de torsión solo se aplica al tirar de la puerta de mantenimiento en la dirección de cierre.

El tamaño compacto de la bisagra y sus múltiples funcionalidades ayudaron a reducir la frecuencia y los costes de mantenimiento

Antes, cuando se utilizaban resortes de gas, había que cambiarlos con frecuencia, ya que el gas que contenían se agotaba.
Por otro lado, la bisagra de fricción HG-TQJ100 puede mantener su funcionalidad de torsión durante más tiempo.
Además, los resortes de gas eran difíciles de sustituir por falta de espacio dentro de la máquina, pero como la HG-TQJ100 combina las funciones de bisagra y torsión en un diseño compacto, ocupa mucho menos espacio dentro de la máquina.
Además, como la bisagra de fricción tiene un tamaño estándar, se redujeron los costes de gestión y mantenimiento. Como resultado, también mejoró la relación coste-eficacia.