Departamento de Ventas, Departamento de Desarrollo, Departamento de Garantía de Calidad, Departamento de Compras
Desarrollado desde el momento de la concepción hasta el producto final a través del sistema integral de Sugatsune.
En este estudio de caso, presentamos el "Sistema de guías lineales de rodillos múltiple MLG". Este producto permitía a los clientes con problemas de espacio utilizar guías y carriles que podían moverse en vertical y en diagonal.
Aspectos clave
- La necesidad de guías deslizantes que pudieran utilizarse en sentido vertical o diagonal dentro de equipos con espacio limitado.
- El movimiento convencional de la guía se hace progresivamente más complicado con el paso del tiempo debido al fenómeno de deslizamiento que se produce cuando la guía se utiliza en vertical o en diagonal. Este problema provoca finalmente la sobrecarga del motor y la parada del equipo.
Información del Producto
Sistema de guías lineales de rodillos múltiple MLG
— Movimiento suave incluso en dirección vertical y diagonal
- Se ha realizado la prueba de 300.000 ciclos a una velocidad de 200 mm/seg y a una distancia de 100 mm. Si desea más información, póngase en contacto con nosotros.
- Puede utilizarse en conjunto con accionamientos de motor, ya que no hay "fluencia de rodamientos".
La Solución
- El desarrollo de guías especializadas con un diseño único que resiste la fluencia incluso cuando se usan en vertical o en diagonal y se mueven sin restricciones.
Desarrollo del MLG
Un cliente utilizaba guías deslizantes con rodamientos de bolas, como la mini guía deslizante de aluminio ARW2-16 y la mini guía deslizante de aluminio AR3-16, en equipos accionados por motor.
Durante una consulta, el cliente comunicó que el movimiento se estaba volviendo gradualmente más lento y más difícil de efectuar. Esto provocó que el equipo se detuviera debido a la sobrecarga del motor.
La causa subyacente de este problema era el fenómeno de fluencia* provocado por el uso vertical de guías deslizantes con rodamientos de bolas. Para resolver este problema, comenzamos el desarrollo de una guía que no provocara fluencia (es decir, que no se detuviera a mitad de camino y se moviera suavemente).
*Fenómeno de fluencia: fenómeno que se produce en objetos o muebles equipados con guías deslizantes de rodamientos de bolas, en el que los puntos de contacto de las bolas se desplazan, dando lugar a un movimiento diferente durante el desplazamiento. Cuando se produce el fenómeno de fluencia, la guía deslizante se mueve en un rango más estrecho que la distancia que tiene que recorrer, lo que, a su vez, provoca que se mueva más lentamente (también conocido como fluencia del rodamiento).
Mini guía de aluminio ARW2-16
Fabricada en aluminio extruido para una baja desviación y un tamaño compacto.
¡Gracias a su estructura única, se elimina el fenómeno de la fluencia!
Para combatir el "fenómeno de fluencia", se desarrolló la exclusiva estructura de rodillos múltiples de Sugatsune. Los rodamientos de bolas múltiples se colocan dentro de los rodillos en el interior del carril guía, creando un mecanismo que puede acomodar cargas desequilibradas cuando se utiliza verticalmente o en ángulo.
Este mecanismo evita que los puntos de contacto de las bolas se desplacen, de modo que el carril guía puede desplazarse suavemente sin detenerse, eliminando la "fluencia". El "Sistema de guías lineales de rodillos múltiple MLG" ha sido patentado en Japón y ha superado una prueba privada de 300.000 ciclos, lo que garantiza su durabilidad y fiabilidad.
¡Múltiples carriles para una mayor libertad de diseño!
Además de la guía y el carril, los modelos MLG se venden con placas de montaje individuales.
Se pueden utilizar varios carriles en una sola guía, lo que permite un alto grado de libertad en el diseño.Esto permite su uso en una amplia gama de industrias, como la de equipos médicos, maquinaria de procesamiento de alimentos y equipos de análisis.
#4573
La avanzada tecnología y la amplia experiencia de las fábricas de Sugatsune y de los departamentos de diseño & desarrollo, pueden hacer realidad sus ideas.
Ofrecemos una amplia gama de productos, desde productos de catálogo hasta productos OEM en distintos tamaños y colores, así como productos ODM que incluyen planificación y diseño.
Si desea más información, póngase en contacto con nosotros.