INTERLOCK LEVEREBN-90
2 / 2 resultados totales
Filtrar artículos
- ●Multiple levers allow for one-handed operation.
●Can be used with the EBN-DA (folding bracket).
●Ideal for use on wide shelves.
●The rod can be cut to desired length.
●This product is the successor to the EB-90.
Videos
Planos/ilustraciones
La tienda online está disponible solamente en Alemania, Austria, Bélgica, Olanda, Luxemburgo y Francia.
Si está realizando un pedido para estos países, haga clic en el botón a continuación.
Para solicitar una cotización, por favor pulsar el botón abajo.
Tabla de especificaciones
Cuerpo [Release Lever]
Se vende por separado [Rod]
Descargar CAD
Catálogo
Nota
●If the rod is used with a length of 700 mm or more, please install the included additional mounting plate on the middle of the rod to prevent warping.
●When folding/unfolding the brackets, please hold both the shelf and brackets with your hands.
Categoría
Sus artículos vistos recientemente
No tiene productos vistos recientemente.
×