HEIGHT ADJUSTABLE LOCKING RODFLL30
2 / 2 resultados totales
Filtrar artículos
- •Manually Operated Round Bar Telescopic Rods.
•Can be locked in any position, whether extended or contracted.
•Features an assist function, utilising a coil spring to facilitate light lifting.
•The assist power is approximately 10kgf. - Especificación
- •Assist power (in no-load condition)
FLL30-750A-SL
Min: 95N (at 1000mm)
Max: 170N (at 750mm)
FLL30-1000A-SL
Min: 100N (at 1350mm)
Max: 170N (at 1000mm) - Aplicación
- •Such as medical equipment
- Producto correspondiente
- •BASE HS-550 , PIPE CLAMP (Under Development)
Planos/ilustraciones
-
Mostrar todo
-
Mostrar todo
How to Operate
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
FLL30-750A-SL | 200-055-893 |
![]() |
![]() |
FLL30-1000A-SL | 200-055-894 |
![]() |
Descargar CAD
Catálogo

Nota
•Please do not ascend or descend without a load (nothing attached).
•There is variation in the assist force due to the structure.
Categoría
Sus artículos vistos recientemente
No tiene productos vistos recientemente.
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.