HG-PA272

LIFT-ASSIST HINGEHG-PA272

2 / 2 resultados totales

Filtrar artículos

Alternative gas springs, instead of gas spring, No gas spring

  • LIFT-ASSIST HINGE
  • Outside Back Mount
  • HG-PA272
  • Power Assist
  • Soft Close

Alternative gas springs, instead of gas spring, No gas spring

●Easy to lift heavy top-opening lids due to spring tension.(Lift-assist)
●The built-in damper prevents lids from slamming shut.(Soft-close)
●Torque is adjustable by turning the adjustment screw.(±5 %)
●Comes with a cover to hide the mounting screws.
●Designed for use under the condition that lid’s centre of gravity is at a higher position than the rotational centre.(The angle of torque peak is about 20°.)

Planos/ilustraciones

  • [Outside Back Mount]
  • [Operating range]
  • [Aluminium Frame Installation Diagram]
    ●Recommended mounting screw, AS nut
    ·AS Nuts: AS8M5: 12 pieces
    ·Hexagon socket head bolt M5x12 with plain washers and mounting plate: 12 pieces

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
HG-PA272-35 170-056-118
HG-PA272-50 170-056-119
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Torque N·m Torque kgf.cm Tolerance N.m Tolerance kgf.cm EAN Peso (g)

HG-PA272-35

170-056-118

35

357

(±10%)

(±10%)

4510932230445

2820

HG-PA272-50

170-056-119

50

510

(±10%)

(±10%)

4510932230452

2820

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
HG-PA272-35
HG-PA272-50
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
HG-PA272-35 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-056-118

HG-PA272-50 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-056-119

Deslice para ver más

Catálogo

Nota

●Be sure to read the “Cautions”
●Install a stopper (not included) on the cabinet to prevent from exceeding the operating angle during opening or closing.
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
Filtro
Filtrar artículos
Buscar Eliminar todo ×
RoHS 2
CAD
Loading
Privacidad y cookies

Las cookies nos ayudan a mejorar su experiencia en el sitio web. Al utilizar nuestro sitio web, acepta nuestro uso de cookies.

Saber más