MULTI-ONE WAY TORQUE HINGEHG-TQM30
2 / 2 resultados totales
Filtrar artículos
- Free Stop
- Free Stop
friction hinge, Positioning hinges, position controle
- ●Friction in one direction only. This allows for frictionless handling of doors in the opposite direction.
●Surface mount hinges, corner hinges, back hinges, etc., can be used for various applications.
●Screws are not visible from the surface of the hinge. - Aplicación
- cOA equipment, medical equipment, liquid crystal monitor●HG-TQM30B hinge is temporarily secured with a holding seal to prevent movement during installation. Remove the seal after the hinge has been properly mounted. Removing the seal prematurely will cause the hinge to move, potentially rendering it immobile.
Planos/ilustraciones
-
Mostrar todo
-
Mostrar todo
Locus Chart
-
Mostrar todo
Definition of Torque Generation Direction
-
Mostrar todo
Installation
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
HG-TQM30A | 170-054-855 |
![]() |
![]() |
HG-TQM30B | 170-054-856 |
![]() |
Descargar CAD
Catálogo

Nota
●Please be sure to check the handling precautions.
Categoría
Sus artículos vistos recientemente
No tiene productos vistos recientemente.
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.