LS50F, LS60F

PASACABLESLS50F, LS60F

6 / 6 resultados totales

Filtrar artículos
  • PASACABLES
  • Lámina metálica / Instalación en un solo paso
  • LS50F, LS60F

— Fácil instalación en lámina metálica con un solo toque.
— La solapa plegable puede cerrar la apertura cuando no se utiliza.
— Puede utilizarse para espesores de 0,8 a 2,0 mm.
— Cumple con la norma ignífuga UL94 V—0.
Aplicación
Consolas operativas, gabinetes de acero , cajas de autoservicio

Videos

En Uso

Imágenes

Planos/ilustraciones

  • [LS50F]
  • [LS60F]
  • [LS50F]
    Cut Out Dimension
  • [LS60F]
    Cut Out Dimension
  • [Flap Cover]
    The cover can be folded and held on backside to prevent misplacement.
    The whole cap is removable for a wider opening.
  • [Quick Installation to Sheet Metal]

La tienda online está disponible solamente en Alemania, Austria, Bélgica, Olanda, Luxemburgo y Francia.
Si está realizando un pedido para estos países, haga clic en el botón a continuación.

Para solicitar una cotización, por favor pulsar el botón abajo.

Tabla de especificaciones

Cuerpo [[LS50F] Diámetro del agujero: 45 mm]

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
LS50F WT 210-045-891
LS50F GR 210-045-892
LS50F BL 210-045-893
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS EAN Caja Cartón Peso (g)

LS50F WT

210-045-891

4510932194228

20

160

9.8

LS50F GR

210-045-892

4510932194235

20

160

9.8

LS50F BL

210-045-893

4510932194242

20

160

9.8


Cuerpo [[LS60F] Hole diameter: 55 mm]

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
LS60F WT 210-045-894
LS60F GR 210-045-895
LS60F BL 210-045-896
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS EAN Caja Cartón Peso (g)

LS60F WT

210-045-894

4510932194259

20

160

15.3

LS60F GR

210-045-895

4510932194266

20

160

15.3

LS60F BL

210-045-896

4510932194273

20

160

15.3


Descargar CAD

Cuerpo [[LS50F] Diámetro del agujero: 45 mm]

Nombre del artículo
LS50F WT
LS50F GR
LS50F BL
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
LS50F WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-045-891

LS50F GR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-045-892

LS50F BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-045-893

Cuerpo [[LS60F] Hole diameter: 55 mm]

Nombre del artículo
LS60F WT
LS60F GR
LS60F BL
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
LS60F WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-045-894

LS60F GR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-045-895

LS60F BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-045-896

Catálogo

Nota

No se puede instalar sobre tableros de madera.

Categoría

Sus artículos vistos recientemente

No tiene productos vistos recientemente.

×
  • CABLE GROMMET LS50F, LS60F