- COMPONENTES INDUSTRIALES
- VARIOS
- OTROS
- VA-RCT
REGULADOR DE ALTURA CON TRINQUETEVA-RCT
2 / 2 resultados totales
- — El mecanismo de trinquete permite un movimiento unidireccional.
— El ajuste de altura está disponible en incrementos de 4 mm.
— El trinquete se desbloquea cuando la altura supera el peldaño superior.
— Puede volver a extenderse desde la posición central una vez que se libera el trinquete. - Accesorios
- Soporte de la estructura
- Se vende por separado
- Soporte para carcasa LOM-A-6
Soporte para carcasa LOM-B-6
Planos/ilustraciones
-
Mostrar todo
-
Mostrar todo
[Ratchet Operation]
-
Mostrar todo
[Bracket]
LOM-A-6 -
Mostrar todo
[Bracket]
LOM-B-6 -
Mostrar todo
[Bracket]
Hex Bolt (included with bracket) -
Mostrar todo
Tabla de especificaciones
Cuerpo [[Estructura]]
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
VA-RCT-100 | 180-045-683 |
![]() |
![]() |
VA-RCT-200 | 180-045-684 |
![]() |
Se vende por separado [[Housing Bracket] Sold Separately]
Descargar CAD
Catálogo
Nota
— No puede utilizarse en posición horizontal ni inclinada.
— El uso de varios productos en un mismo aparato puede provocar un mal funcionamiento.
— Sujete el dispositivo con la mano cuando reduzca la altura.
— Para evitar una carga desequilibrada, se recomienda su uso en combinación con guías deslizantes lineales.
Productos relacionados
Categoría
- COMPONENTES INDUSTRIALES
- VARIOS
- OTROS
- VA-RCT
Sus artículos vistos recientemente
No tiene productos vistos recientemente.
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.