RETENEDOR MAGNÉTICO SELLADOMC-JM38
2 / 2 resultados totales
Filtrar artículos
- — Cubierta de resina para evitar la oxidación.
— Fabricación de neodimio para obtener una gran fuerza magnética.
— El grosor es de solo 3.2 mm.
- Ideal para salas limpias y condiciones húmedas. Se recomienda su uso con la contraplaca sellada MC-JMP45. - Aplicación
- Lavadora, equipamiento de cocina.
- Se vende por separado
- Contraplaca sellada MC-JMP45
- Tornillo recomendado
- Tornillo de cabeza avellanada M3
Planos/ilustraciones
La tienda online está disponible solamente en Alemania, Austria, Bélgica, Olanda, Luxemburgo y Francia.
Si está realizando un pedido para estos países, haga clic en el botón a continuación.
Para solicitar una cotización, por favor pulsar el botón abajo.
Tabla de especificaciones
Cuerpo [[Retenedor magnético]]
Se vende por separado [[Counter Plate] Sold Separately]
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
MC-JMP45BL | 140-029-241 |
![]() |
![]() |
MC-JMP45WT | 140-050-122 |
![]() |
Descargar CAD
Cuerpo [[Retenedor magnético]]
Nombre del artículo |
---|
MC-JM38WT |
MC-JM38BL |
Se vende por separado [[Counter Plate] Sold Separately]
Catálogo
Nota
— Temperatura máxima: 80°C
— Par de torsión recomendado: Máx. 31.5 N.cm (3.2 kgf.cm)
Categoría
Sus artículos vistos recientemente
No tiene productos vistos recientemente.