- COMPONENTES INDUSTRIALES
- BISAGRAS
- BISAGRAS OCULTAS
- 360-P6W-30-32T+5
- 360-P6W-30-32T+5
PLACA DE MONTAJE360-P6W-30-32T+5
1 / 1 resultados totales
Filtrar artículos
- PLACA DE MONTAJE
- Sistema 32 / 4 Perforaciones / +5 mm de Espesor / Especificaciones Especiales
- 360-P6W-30-32T+5
- Serie OLYMPIA
- Especificación
- ●Ajuste vertical: ⋅2.5 mm
●Espesor: 5 mm
●Para las especificaciones especiales, la posición de montaje de la arandela se desplaza 7.5 mm hacia delante. Se reduce el material principal de la placa lateral.
●Para las puertas empotradas, la dimensión H es el espesor de la puerta +16.5 mm.
●Cuando se utiliza con GH-360FP, la dimensión H es el espesor de la puerta +18.5 mm. - Se vende por separado
- ●Tornillos de rosca de cabeza avellanada levantada 3.5⨯15
Planos/ilustraciones
Tabla de especificaciones
Descargar CAD
Catálogo
Categoría
- COMPONENTES INDUSTRIALES
- BISAGRAS
- BISAGRAS OCULTAS
- 360-P6W-30-32T+5
Sus artículos vistos recientemente
No tiene productos vistos recientemente.
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.