AD-GD015K-HL

TAPA MULTIUSOSAD-GD015K-HL

1 / 1 resultados totales

Filtrar artículos

trash grommet, stainless steel, trash chute, linen chute, waste chute, waste container, trash ring, disposal ring, waste management, built-in, countertop

  • TAPA MULTIUSOS
  • Con amortiguador / Revestimiento antiviral y antibacteriano
  • AD-GD015K-HL

  • Soft close
  • Antiviral/antibacterial coating
  • Soft Close

trash grommet, stainless steel, trash chute, linen chute, waste chute, waste container, trash ring, disposal ring, waste management, built-in, countertop

●Tiene revestimiento antiviral y antebacteriano. También hay disponible un modelo similar (sin revestimiento).
●El agente de revestimiento cumple las normas SIAA para el tratamiento antiviral y antibacteriano.
●El revestimiento no se despega aunque se apliquen productos de limpieza a la superficie.
Especificación
●Temperatura de funcionamiento: 0~40 °C

Planos/ilustraciones

  • [Cut Out Dimensions]
  • [Flange]
  • [Lid Motion]
  • Coating applied to front surfaces and edges.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
AD-GD015K-HL 210-053-271
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS EAN Caja Cartón Peso (g)

AD-GD015K-HL

210-053-271

4510932222242

1

10

1000

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
AD-GD015K-HL
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
AD-GD015K-HL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-053-271

Deslice para ver más

Catálogo

Nota

●Solo para uso en interiores.
●La velocidad de cierre varía en función de la temperatura de funcionamiento. Si se almacena a temperaturas bajo cero, deberá llevarse a un lugar a más de 0 °C y esperar varias horas antes de la utilización.