149FN

SUJETADOR PARA CERRADURA POR PULSACIÓN149FN

4 / 4 resultados totales

Filtrar artículos

push-to-lock,push-action fastener,access fastener,push button latch

  • SUJETADOR PARA CERRADURA POR PULSACIÓN
  • Modelo de pulsación-giro solo para montaje horizontal
  • 149FN

push-to-lock,push-action fastener,access fastener,push button latch

—Basta con presionar el pasador para cerrarlo y girar su cabeza para extraerlo. Un elemento de sujeción fácil de accionar para lograr una conexión definitiva.
—La cerradura puede abrirse simplemente girando la cabeza del pasador 90° a izquierda o derecha con un destornillador.
—Compuesto de dos partes (cuerpo de la clavija y conector), cada una con instalación de un solo toque.

Planos/ilustraciones

  • [Application Example]
  • [Plug Selection]
    Ⓐ Plug board thickness T1 is thin (0.6 - 2.2mm)
  • Ⓑ Clearance C between plug board thickness T1 and socket board thickness T2
  • Ⓒ No clearance C between plug board thickness T1 and socket board thickness T2
  • [Plug]
    Installation Dimensions
  • Mounting Hole Dimensions
  • [Socket]
  • Mounting Hole Dimensions: When board thickness T2=1.2 - 2.5
  • Mounting Hole Dimensions: When board thickness T2=2.6

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
149FN-1-2 120-052-835
149FN-1-3 120-052-836
149FN-2-2 120-052-837
149FN-2-3 120-052-838
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS EAN Peso (g)

149FN-1-2

120-052-835

-

3

149FN-1-3

120-052-836

-

3

149FN-2-2

120-052-837

-

3

149FN-2-3

120-052-838

-

3

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
149FN-1-2
149FN-1-3
149FN-2-2
149FN-2-3
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
149FN-1-2 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-052-835

149FN-1-3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-052-836

149FN-2-2 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-052-837

149FN-2-3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-052-838

Deslice para ver más

Catálogo

Nota

—Solo para uso horizontal. El uso para montaje lateral o en el techo, con carga aplicada directamente sobre la estructura, podría causar daños.