360-P6WT-NA

PLACA DE MONTAJE360-P6WT-NA

1 / 1 resultados totales

Filtrar artículos
  • PLACA DE MONTAJE
  • Tipo de ajuste de 8 mm de profundidad
  • 360-P6WT-NA
Especificación
—Ajuste vertical (± 3 mm), ajuste de profundidad (± 2 mm)
—Espesor: 0 mm (espesor estándar)
—Para las especificaciones de empotrado, el espesor de la puerta de la dimensión H es de +42 mm.
—Cuando se utiliza GH-360FP, el espesor de la puerta es de +44 mm.
Se vende por separado
—Tornillos de rosca de cabeza avellanada levantada 3.5⨯15
Artículo opcional
—Plantilla de montaje para placa de montaje 360-JIG

En Uso

Planos/ilustraciones

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
360-P6WT-NA 160-050-436
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS EAN Cartón Peso (g)

360-P6WT-NA

160-050-436

4510932215985

400

26

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
360-P6WT-NA
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
360-P6WT-NA DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-050-436

Deslice para ver más

Catálogo

Nota

—Fije la ranura y luego fije el agujero redondo después del ajuste.