CORREDERA DE CIERRE SUAVE5370
7 / 7 resultados totales
- Self & Soft Closing
- —Un riel de cierre suave para cargas pesadas (capacidad de carga de hasta 100 kgf).
—La fuerza del resorte de cierre suave puede modificarse manualmente.
—La pieza interior es desmontable al levantar la palanca. - Especificación
- —Cierre suave a 55 mm de distancia desde la posición cerrada.
- Tornillo recomendado
- —Tornillos de cabeza plana M5
Planos/ilustraciones
-
Mostrar todo
-
Mostrar todo
[Adjusting the Soft Closing Force]
For greater pull-in force -
Mostrar todo
For lower pull-in force
-
Mostrar todo
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Descargar CAD
Cuerpo
Nombre del artículo |
---|
5370-400 |
5370-450 |
5370-500 |
5370-550 |
5370-600 |
5370-650 |
5370-700 |
Nombre del artículo | 2D | 3D | Otros | RoHS | Código del artículo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5370-400 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-045-778 |
5370-450 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-045-779 |
5370-500 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-045-780 |
5370-550 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-045-781 |
5370-600 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-045-782 |
5370-650 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-045-783 |
5370-700 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-045-784 |
Catálogo
Nota
—Asegúrese de leer las "Precauciones".
—Instale un tope para evitar que la corredera se introduzca demasiado al guardarla.
Categoría
Sus artículos vistos recientemente
No tiene productos vistos recientemente.
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.