PLACA LIMITADORA DE ÁNGULO PARA BISAGRA GIRATORIA CON PAR DE TORSIÓNHG-S-ARP
3 / 3 resultados totales
Filtrar artículos
friction hinge, Positioning hinges, position controle
- —La placa y el tope forman un conjunto que puede instalarse para controlar el ángulo de giro de la bisagra giratoria de torsión HG-S.
—Se pueden seleccionar dos direcciones de giro y cinco ángulos en función de la posición de instalación del tope. - Otros
- —Póngase en contacto con Sugatsune para solicitar ángulos distintos de 30°, 60°, 90°, 120°, o 150°.
- Accesorios
- HG-S-34-ARP: Altura 6.2 mm/2 piezas
HG-S-50-ARP: Altura 6.2 mm/2 piezas
HG-S-70-ARP: Altura 7.2 mm/2 piezas (la altura difiere de otros modelos. No pueden utilizarse juntos).
Planos/ilustraciones
La tienda online está disponible solamente en Alemania, Austria, Bélgica, Olanda, Luxemburgo y Francia.
Si está realizando un pedido para estos países, haga clic en el botón a continuación.
Para solicitar una cotización, por favor pulsar el botón abajo.
Tabla de especificaciones
Descargar CAD
Catálogo

Nota
—Utilice adhesivo para evitar que se aflojen los tornillos al montarlos.
—Para fijar la estructura HG-S, utilice pernos de cabeza hueca hexagonal (JIS B 1176).
Productos relacionados
Categoría
Sus artículos vistos recientemente
No tiene productos vistos recientemente.