- HT-MSG72-ER
TOPE DE RETENEDOR MAGNÉTICO PARA PUERTAS DE CRISTALHT-MSG72-ER
4 / 4 resultados totales
Glass door stopper for bathrooms
- TOPE DE RETENEDOR MAGNÉTICO PARA PUERTAS DE CRISTAL
- Con función de apertura de emergencia
- HT-MSG72-ER


Glass door stopper for bathrooms
- —Un tope de puerta con un diseño impecable que utiliza la fuerza magnética para mantener la puerta cerrada.
—En caso de emergencia, la puerta puede abrirse sin usar herramientas.
—Puede utilizarse en zonas expuestas al agua, como cabinas de ducha.
—El imán está revestido de caucho de silicona para retener las puertas con suavidad. - Aplicación
- —Duchas, cuartos de baño.
- Accesorios
- —Sello de funcionamiento
—Tornillo hexagonal de cabeza avellanada M4⨯16 (acero inoxidable)
Videos
Planos/ilustraciones
-
Mostrar todo
[Catch]
Thin doorframes -
Mostrar todo
Standard
-
Mostrar todo
[Strike Plate]
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
HT-MSG72-ER1-BL | 270-048-316 |
![]() |
![]() |
HT-MSG72-ER1-SM | 270-048-315 |
![]() |
![]() |
HT-MSG72-ER2-BL | 270-048-318 |
![]() |
![]() |
HT-MSG72-ER2-SM | 270-048-317 |
![]() |
Se vende por separado
Partes opcionales
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
HT-MSG62-P127 | 270-043-853 |
![]() |
![]() |
HT-MSG62-P135 | 270-043-854 |
![]() |
Descargar CAD
Cuerpo
Nombre del artículo |
---|
HT-MSG72-ER1-BL |
HT-MSG72-ER1-SM |
HT-MSG72-ER2-BL |
HT-MSG72-ER2-SM |
Se vende por separado
Nombre del artículo |
---|
HT-MSG62-U10 |
HT-MSG62-U12 |
HT-MSG62-U8-BL |
HT-MSG62-U8 |
HT-MSG62-U10-BL |
HT-MSG62-U12-BL |
Nombre del artículo | 2D | 3D | Otros | RoHS | Código del artículo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HT-MSG62-U10 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
270-043-851 |
HT-MSG62-U12 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
270-043-852 |
HT-MSG62-U8-BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
270-053-371 |
HT-MSG62-U8 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
270-043-850 |
HT-MSG62-U10-BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
270-053-372 |
HT-MSG62-U12-BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
270-053-373 |
Partes opcionales
Catálogo
Manuales
Installation Manual (English) | 1453_2_ht_msg72er_a5_e.pdf |
---|
Nota
—Instalar con el lado del producto al menos a 20 mm de la pared.
—Temperatura de funcionamiento: Máx. 80°C.
—Por favor, no raye la parte de la goma de silicona que entra en contacto con la placa de cierre. Esto puede provocar la rotura de la silicona. Si no utiliza las placas de cierre que se venden por separado, por favor asegúrese de utilizar una placa plana en su lugar.
—La placa de cierre debe instalarse en la parte superior de la puerta. La instalación en la parte inferior o lateral de la puerta puede causar desalineación.
—La fuerza magnética es el valor que se obtiene cuando se utiliza con la placa de cierre.
—Utilice el producto con una bisagra de apertura vertical.
Categoría
Sus artículos vistos recientemente
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.