ZL-1507

TIRADOR DE ACERO INOXIDABLE PARA PUERTAZL-1507

6 / 6 resultados totales

Filtrar artículos

—El diseño curvilíneo es elegante.
—Acabado Ultrapremium Zwei L. Acabado Zwei L: Gracias al uso de una tecnología de pulido de primera clase, estos productos combinan la elegancia del satinado con el profundo brillo de un espejo.
—Fabricado en SUS316 altamente resistente a la corrosión.
—Puede instalarse a ambos lados en puertas de cristal, metal o madera. También puede instalarse en un solo lado de las puertas de vidrio, madera o metal.
Especificación
—Los conjuntos de tiradores laterales dobles ZL-1507-WN se fijan mediante ZL-1507-OS (para el exterior) y ZL-1507-IS (para el interior).
Accesorios
ZL-1507-IS (especificaciones de un solo lado): Llave hexagonal, tornillo de fijación hexagonal, soporte de montaje
ZL-1507-WN (especificaciones de los dos lados): Llave hexagonal, juego de tornillos
Artículo opcional
—Soporte ZL-1507-R

Planos/ilustraciones

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
ZL-1507-OS-192 100-048-619
ZL-1507-IS-192 100-048-620
ZL-1507-OS-320 100-048-621
ZL-1507-IS-320 100-048-622
ZL-1507-OS-640 100-048-623
ZL-1507-IS-640 100-048-624
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS EAN

ZL-1507-OS-192

100-048-619

4510932194280

ZL-1507-IS-192

100-048-620

4510932194297

ZL-1507-OS-320

100-048-621

4510932194303

ZL-1507-IS-320

100-048-622

4510932194310

ZL-1507-OS-640

100-048-623

4510932194327

ZL-1507-IS-640

100-048-624

4510932194334

Deslice para ver más


Partes opcionales

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
ZL-1507-R 100-048-634
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS EAN

ZL-1507-R

100-048-634

4510932194389

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
ZL-1507-OS-192
ZL-1507-IS-192
ZL-1507-OS-320
ZL-1507-IS-320
ZL-1507-OS-640
ZL-1507-IS-640
Nombre del artículo 2D 3D RoHS Código del artículo
ZL-1507-OS-192 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

100-048-619

ZL-1507-IS-192 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

100-048-620

ZL-1507-OS-320 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

100-048-621

ZL-1507-IS-320 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

100-048-622

ZL-1507-OS-640 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

100-048-623

ZL-1507-IS-640 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

100-048-624

Deslice para ver más

Partes opcionales

Nombre del artículo
ZL-1507-R
Nombre del artículo 2D 3D RoHS Código del artículo
ZL-1507-R DXF DWG SAT IGES X_T STEP

100-048-634

Deslice para ver más

Catálogo

Nota

—Los tornillos no están incluidos en ZL-1507-OS y ZL-1507-IS. Prepare tornillos adecuados a las especificaciones de la puerta.
—Agujeros de perforación con una tolerancia de ±1
—Aunque no se espera que cambien las dimensiones ni la instalación, pueden producirse cambios en la estructura interna. Por favor, tome nota al respecto.
—Deberá preparar pernos por separado cuando la instalación se realice en una puerta que esté fuera del rango de espesores aplicable.