TIRADOR DE ACERO INOXIDABLE PARA PUERTAZL-1508
4 / 4 resultados totales
- TIRADOR DE ACERO INOXIDABLE PARA PUERTA
- ZL-1508
- Serie Zwei L



- —El diseño curvilíneo es elegante.
—Acabado Ultrapremium Zwei L. Acabado Zwei L: Gracias al uso de una tecnología de pulido de primera clase, estos productos combinan la elegancia del satinado con el profundo brillo de un espejo.
—Fabricado en SUS316 altamente resistente a la corrosión.
—Puede instalarse a ambos lados en puertas de cristal, metal o madera. También
puede instalarse en un solo lado de puertas de cristal, madera o metal. - Especificación
- Los conjuntos de tiradores laterales dobles ZL-1508-WN se fijan mediante ZL-1508-OS (para el exterior) y ZL-1508-IS (para el interior).
- Accesorios
- ZL-1508-IS (especificaciones de un solo lado): Llave hexagonal, tornillo de fijación hexagonal, soporte de montaje
ZL-1508-WN (especificaciones de los dos lados): Llave hexagonal, juego de tornillos - Artículo opcional
- —Soporte ZL-1501-R
Planos/ilustraciones
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
ZL-1508-OS-320 | 100-048-628 |
![]() |
![]() |
ZL-1508-IS-320 | 100-048-629 |
![]() |
![]() |
ZL-1508-OS-640 | 100-048-630 |
![]() |
![]() |
ZL-1508-IS-640 | 100-048-631 |
![]() |
Partes opcionales
Descargar CAD
Cuerpo
Nombre del artículo |
---|
ZL-1508-OS-320 |
ZL-1508-IS-320 |
ZL-1508-OS-640 |
ZL-1508-IS-640 |
Partes opcionales
Catálogo
Nota
—Los tornillos no están incluidos en ZL-1508-OS y ZL-1508-IS. Prepare tornillos adecuados a las especificaciones de la puerta.
—Agujeros de perforación con una tolerancia de ±1
—Aunque no se espera que cambien las dimensiones ni la instalación, pueden producirse cambios en la estructura interna. Por favor, tome nota al respecto.
—Deberá preparar pernos por separado cuando la instalación se realice en una puerta que esté fuera del rango de espesores aplicable.
Categoría
Sus artículos vistos recientemente
No tiene productos vistos recientemente.
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.