MC-MPM50BU

RETENEDOR MAGNÉTICO SELLADO CON METAL DETECTABLEMC-MPM50BU

1 / 1 resultados totales

Filtrar artículos
  • RETENEDOR MAGNÉTICO SELLADO CON METAL DETECTABLE
  • Material que cumple con la Ley de Sanidad Alimentaria
  • MC-MPM50BU
—El polvo metálico contenido en el caucho de silicona le permite ser reconocido por detectores de metales (si está presente en alimentos) en caso de rotura involuntaria del retenedor.
—Color azul para una simple verificación visual.
—Cumple la Ley de Sanidad Alimentaria.
—El caucho de silicona exterior reduce el ruido al cerrar las puertas.
—Como los agujeros de fijación están reforzados con arandelas, es menos probable que el caucho de silicona se rompa al fijarlo con tornillos.
Aplicación
—Maquinaria para procesamiento de alimentos
Tornillo recomendado
—Tornillos con cabeza segmentada M4

Planos/ilustraciones

  • Safety
    The body uses material compliant with the Food Sanitation Act.

Tabla de especificaciones

Cuerpo [[Estructura]]

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
MC-MPM50BU 140-053-308
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS EAN Peso (g)

MC-MPM50BU

140-053-308

4510932222334

16

Deslice para ver más


Se vende por separado [[Counter Plate]]

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
MC-JM49 140-050-149
AS-68 140-050-138
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Material Acabado Tipo Finish EAN Caja Cartón Peso (g)

MC-JM49

140-050-149

Acero Inoxidable (Especial)

-

Artículo relacionado

Pulido

4510932002240

100

1000

10

AS-68

140-050-138

Acero Inoxidable (SUS430)

Espejo

Artículo relacionado

-

4510932017107

100

1000

17

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo [[Estructura]]

Nombre del artículo
MC-MPM50BU
Nombre del artículo 2D 3D RoHS Código del artículo
MC-MPM50BU DXF DWG SAT IGES X_T STEP

140-053-308

Deslice para ver más

Se vende por separado [[Counter Plate]]

Nombre del artículo
MC-JM49
AS-68
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
MC-JM49 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-149

AS-68 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-138

Deslice para ver más

Catálogo

Nota

—Asegúrese de leer las precauciones de manipulación antes de la utilización.
—No utilizar en entornos con un fuerte contenido de ácidos o álcalis.
—No utilizar en lugares expuestos constantemente a vapor, agua caliente o agua fría.
—Utilizar en entornos con una temperatura igual o inferior a 80°C.
—La abrasión de la superficie puede causar erosión. Instalar únicamente en superficies planas.
—El valor de par de torsión recomendado para el montaje es de 39 N⋅cm (4 kgf⋅cm).
—El tamaño de los fragmentos metálicos que pueden detectarse varía en función de la configuración y el rendimiento del detector de metales. Despues de verificar el producto real, compruebe el uso con el equipo.
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
RoHS 2
CAD
Loading
Privacidad y cookies

Las cookies nos ayudan a mejorar su experiencia en el sitio web. Al utilizar nuestro sitio web, acepta nuestro uso de cookies.

Saber más