- COMPONENTES INDUSTRIALES
- BISAGRAS
- BISAGRAS DE FRICCIÓN
- HG-S15-16C
- HG-S15-16C
BISAGRA GIRATORIA CON FUNCIÓN DE RETENCIÓNHG-S15-16C
2 / 2 resultados totales
Filtrar artículos
- Horizontal: Passed 20,000 private cycle tests
- Vertical: Passed 10,000 private cycle tests
- ●Una bisagra giratoria de 360° con función de retención.
●Disponibilidad de dos tipos de intervalos de retención:
- Cada 30°
- Cada 90°
●El cableado se puede pasar por el agujero central.
●La fricción está diseñada para generarse en el ángulo sin retención. Esto permite un movimiento estable. - Especificación
- ●Temperatura de funcionamiento: 0 - 40°C
- Aplicación
- ●Para ajustar el ángulo de los soportes de tabletas, máquinas de procesamiento e indicadores de equipos.
- Tornillo recomendado
- ●Tornillo de cabeza avellanada M4: 3 piezas, tornillo M4: 3 piezas
Videos
Información relacionada
Planos/ilustraciones
-
Mostrar todo
-
Mostrar todo
[Cut Out Dimensions]
-
Mostrar todo
[Example of Mounting Directions]
Attach plate B side first, then plate A side. -
Mostrar todo
[Examples of Use]
Vertical installation for angle adjustment of monitors
* Reference load capacity: 1.5kg (at 20mm unbalanced load position) -
Mostrar todo
[Examples of Use]
Horizontal installation for tables -
Mostrar todo
[Allowable vertical load and moment]
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
HG-S15-16C30 | 170-053-077 |
![]() |
![]() |
HG-S15-16C90 | 170-053-078 |
![]() |
Descargar CAD
Catálogo

Nota
●Asegúrese de leer las precauciones.
Categoría
- COMPONENTES INDUSTRIALES
- BISAGRAS
- BISAGRAS DE FRICCIÓN
- HG-S15-16C
- COMPONENTES INDUSTRIALES
- BISAGRAS
- BISAGRA GIRATORIA
- HG-S15-16C
Sus artículos vistos recientemente
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.
×