COLGADOR DE PANELESAUH-H
2 / 2 resultados totales
Z Clips
- ●Un modelo de gran capacidad de carga del colgador de paneles AUH. Los paneles pueden colgarse o retirarse fácilmente sin herramientas.
●Fabricado en aleación de aluminio para facilitar el corte.
●Las ranuras guía permiten alinear fácilmente los tornillos. - Aplicación
- ●Paneles de exposición, cuadros, muebles
- Tornillo recomendado
- ●Tornillo empotrado de rosca con cabeza segmentada 5
Videos
Planos/ilustraciones
-
Mostrar todo
-
Mostrar todo
[Cut Out Dimensions]
●The interval of the mounting holes should be 300 mm or less at the center of the mounting surface. -
Mostrar todo
[Installation]
-
Mostrar todo
[Panel Installation]
Insert the panel-side component into the wall-side component. -
Mostrar todo
[Load Capacity Specifications]
●The load capacity is calculated by carefully applying force (P) in the vertical direction to the panel hanger (dimension A: 320 mm) as shown in the figure (M5 truss screws used). Values may vary depending on the distance between the wall and the load, as well as the type of mounting screws used.
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
AUH-H900 | 110-053-847 |
![]() |
![]() |
AUH-H2700 | 110-053-848 |
![]() |
Descargar CAD
Catálogo
Nota
●Asegúrese de instalar los paneles en una sección de la pared que tenga un soporte sólido en la parte posterior, como por ejemplo un pilar.
●No se puede utilizar junto con el captador de panel AUH-C70.
Productos relacionados
Categoría
Sus artículos vistos recientemente
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.