HES2S-150-A110

SURFACE-MOUNT CONCEALED HINGEHES2S-150-A110

3 / 3 resultados totales

Filtrar artículos

  • Passed Private 300K Cycle Test

Experience the Unseen, flush mounting, hidden door hinge, invisible door hinge, hidden hinge, invisible hinge, recessed hinge, hidden door, cabinet

—Surface mounts on the jamb side for easy installation.
—Supports door thickness of 35 mm or more.
—For doors with a thickness of 35 or 36 mm, centre mounting is possible, making the door non-handed (usable as both right-handed and left-handed).
—3D Adjustment Post Installation: Adjust vertically, horizontally, and depth.
Accesorios
—Countersunk head tapping screw 4×20 (4 pcs/hinge) Stainless
—Cross-recessed truss tapping screw 4⨯16 (4 pcs/hinge) Steel
—Hex key 3
—Door side drilling/jamb side mounting template

Videos

Información relacionada

Planos/ilustraciones

  • Mostrar todo

    Dimensions

  • Mostrar todo

    *The illustration shows the state when opened at 90° without a cover.

  • Mostrar todo

    Locus Chart
    Drill at the door corner (B). The frame corner (A) can be used even without machining.

  • Mostrar todo

    Cut Out Dimensions
    Drill pilot holes at the positions of the adjustment and locating screws.

  • Dimensions
  • *The illustration shows the state when opened at 90° without a cover.
  • Locus Chart
    Drill at the door corner (B). The frame corner (A) can be used even without machining.
  • Cut Out Dimensions
    Drill pilot holes at the positions of the adjustment and locating screws.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
HES2S-150-A110-WT 170-056-969
HES2S-150-A110-BL 170-056-970
HES2S-150-A110-WGR 170-056-971
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Main Colour Maximum Door Width Maximum Door Height Minimum Door Thickness Load Capacity N/2pcs Load Capacity kgf/2pcs Load Capacity N/3pcs Load Capacity kgf/3pcs Opening Angle Main Material Main Finish Unique Feature Type Body Length L Application Door Material Door Recessed Depth Frame Recessed Depth EAN

HES2S-150-A110-WT

170-056-969

White

900

2700

35

392

40

490

50

110°

Polyacetal(POM)

Nickel

3D Adjustment Feature
Surface mount on door frame side

Standard

160

Interior Door

Wood

Min. 40

0

4510932230544

HES2S-150-A110-BL

170-056-970

Black

900

2700

35

392

40

490

50

110°

Polyacetal(POM)

Nickel

3D Adjustment Feature
Surface mount on door frame side

Standard

160

Interior Door

Wood

Min. 40

0

4510932230551

HES2S-150-A110-WGR

170-056-971

Warm Grey

900

2700

35

392

40

490

50

110°

Polyacetal(POM)

Nickel

3D Adjustment Feature
Surface mount on door frame side

Standard

160

Interior Door

Wood

Min. 40

0

4510932230568

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
HES2S-150-A110-WT
HES2S-150-A110-BL
HES2S-150-A110-WGR
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
HES2S-150-A110-WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-056-969

HES2S-150-A110-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-056-970

HES2S-150-A110-WGR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-056-971

Deslice para ver más

Catálogo

Nota

—Use with a door stopper to prevent opening farther than 110°.
—The hinge cannot be divided between the door and jamb.
—Use the selection tool to check the compatibility for your projects.

Productos relacionados

Categoría

Sus artículos vistos recientemente

×
  • CONCEALED HINGE HES2S-150-A110

×
Loading
Privacidad y cookies

Las cookies nos ayudan a mejorar su experiencia en el sitio web. Al utilizar nuestro sitio web, acepta nuestro uso de cookies.

Saber más