HG-TQM30

MULTI-ONE WAY TORQUE HINGEHG-TQM30

2 / 2 resultados totales

Filtrar artículos

friction hinge, Positioning hinges, position controle

  • MULTI-ONE WAY TORQUE HINGE
  • HG-TQM30

  • Free Stop
  • Free Stop

friction hinge, Positioning hinges, position controle

●Friction in one direction only. This allows for frictionless handling of doors in the opposite direction.
●Surface mount hinges, corner hinges, back hinges, etc., can be used for various applications.
Aplicación
●OA equipment, medical equipment, liquid crystal monitor

Información relacionada

Planos/ilustraciones

  • Locus Chart
  • Definition of Torque Generation Direction
  • Installation

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
HG-TQM30A 170-054-855
HG-TQM30B 170-054-856
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Torque N/m #Torque/Tolerance N/m Torque kgf.cm #Torque/Tolerance kgf.cm Type Mounting Direction Material Operation Type Length L (mm) Width W (mm) EAN Peso (g)

HG-TQM30A

170-054-855

3

(±20%)

30.6

(±20%)

Hinge Closing Direction Torque Generation Type

Horizontal
Vertical

Stainless Steel

One-way Torque Hinge

62

43

4510932228220

125

HG-TQM30B

170-054-856

3

(±20%)

30.6

(±20%)

Hinge Opening Direction Torque Generation Type

Horizontal
Vertical

Stainless Steel

One-way Torque Hinge

62

43

4510932228237

125

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
HG-TQM30A
HG-TQM30B
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
HG-TQM30A DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-054-855

HG-TQM30B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-054-856

Deslice para ver más

Catálogo

Nota

●Please be sure to check the handling precautions.
●HG-TQM30B hinge is temporarily secured with a holding seal to prevent movement during installation. Remove the seal after the hinge has been properly mounted. Removing the seal prematurely will cause the hinge to move, potentially rendering it immobile.