SNS35S-CV

ALL STAINLESS STEEL DRAWER SLIDESNS35S-CV

9 / 9 resultados totales

Filtrar artículos
  • ALL STAINLESS STEEL DRAWER SLIDE
  • Low Particle Emissions Grease Type
  • SNS35S-CV

● We use low particle emissions grease (NSK Ltd. LG2), which is suitable for cleanroom environments.
● This is a stainless steel drawer slide with a height of 35.3mm.
Aplicación
● Cleanrooms, Semiconductor, Liquid Crystal
Tornillo recomendado
● M4 Pan Head Screw, or Nominal 4 Pan Head Tapping Screw

Planos/ilustraciones

  • Application Example

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
SNS35S-40CV 190-056-280
SNS35S-65CV 190-056-285
SNS35S-45CV 190-056-281
SNS35S-50CV 190-056-282
SNS35S-55CV 190-056-283
SNS35S-60CV 190-056-284
SNS35S-70CV 190-056-286
SNS35S-30CV 190-056-278
SNS35S-35CV 190-056-279
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Load Capacity N/Pair Load Capacity kgf/Pair Rail Length L Travel Length B E F H C G K Height H Width W Main Material Drawer Slide Type Attach/Detach Lock/Hold When Opened Lock/Hold in Position When Closed Sliding Feature A D Drawer Slide EAN Caja Peso (g)

SNS35S-40CV

190-056-280

422

43

406.4

304.8

254

250.8

361.9

2

355.6

374.6

3

35.3

9.55

Stainless Steel (SUS304)

Drawer Slide

No

No

No

2 Members(3/4 Extension)

Low Dust Grease

-

-

-

4510932228749

20

410

SNS35S-65CV

190-056-285

265

27

660.4

482.6

508

504.8

615.9

3

609.6

628.6

4

35.3

9.55

Stainless Steel (SUS304)

Drawer Slide

No

No

No

2 Members(3/4 Extension)

Low Dust Grease

304.8

314.3

2 Members(3/4 Extension)

4510932228794

20

660

SNS35S-45CV

190-056-281

402

41

457.2

330.2

304.8

301.6

412.7

3

406.4

425.4

4

35.3

9.55

Stainless Steel (SUS304)

Drawer Slide

No

No

No

2 Members(3/4 Extension)

Low Dust Grease

203.2

212.7

2 Members(3/4 Extension)

4510932228756

20

460

SNS35S-50CV

190-056-282

363

37

508

381

355.6

352.4

463.5

3

457.2

476.2

4

35.3

9.55

Stainless Steel (SUS304)

Drawer Slide

No

No

No

2 Members(3/4 Extension)

Low Dust Grease

228.6

238.1

2 Members(3/4 Extension)

4510932228763

20

510

SNS35S-55CV

190-056-283

333

34

558.8

406.4

406.4

403.2

514.3

3

508

527

4

35.3

9.55

Stainless Steel (SUS304)

Drawer Slide

No

No

No

2 Members(3/4 Extension)

Low Dust Grease

254

263.5

2 Members(3/4 Extension)

4510932228770

20

560

SNS35S-60CV

190-056-284

294

30

609.6

431.8

457.2

454

565.1

3

558.8

577.8

4

35.3

9.55

Stainless Steel (SUS304)

Drawer Slide

No

No

No

2 Members(3/4 Extension)

Low Dust Grease

279.4

288.9

2 Members(3/4 Extension)

4510932228787

20

610

SNS35S-70CV

190-056-286

245

25

711.2

508

558.8

555.6

666.7

3

660.4

679.4

4

35.3

9.55

Stainless Steel (SUS304)

Drawer Slide

No

No

No

2 Members(3/4 Extension)

Low Dust Grease

330.2

339.7

2 Members(3/4 Extension)

4510932228800

20

710

SNS35S-30CV

190-056-278

481

49

304.8

228.6

152.4

149.2

260.3

2

254

273

3

35.3

9.55

Stainless Steel (SUS304)

Drawer Slide

No

No

No

2 Members(3/4 Extension)

Low Dust Grease

-

-

-

4510932228725

20

310

SNS35S-35CV

190-056-279

461

47

355.6

279.4

203.2

200

311.1

2

304.8

323.8

3

35.3

9.55

Stainless Steel (SUS304)

Drawer Slide

No

No

No

2 Members(3/4 Extension)

Low Dust Grease

-

-

-

4510932228732

20

360

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
SNS35S-40CV
SNS35S-65CV
SNS35S-45CV
SNS35S-50CV
SNS35S-55CV
SNS35S-60CV
SNS35S-70CV
SNS35S-30CV
SNS35S-35CV
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
SNS35S-40CV DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-056-280

SNS35S-65CV DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-056-285

SNS35S-45CV DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-056-281

SNS35S-50CV DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-056-282

SNS35S-55CV DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-056-283

SNS35S-60CV DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-056-284

SNS35S-70CV DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-056-286

SNS35S-30CV DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-056-278

SNS35S-35CV DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-056-279