HG-TI10-2
Filtrar artículos

friction hinge, Positioning hinges, position controle

  • TORQUE HINGE
  • Insert Mounting Type
  • HG-TI10-2

  • Free Stop

friction hinge, Positioning hinges, position controle

●Greaseless TORQUE HINGE.
● Insertable type for fitting into a pre-existing slot or housing.
Aplicación
●OA equipment, medical equipment, liquid crystal monitor

Información relacionada

Planos/ilustraciones

  • Cut Out Dimension

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
HG-TI10-2 170-054-741
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Torque N.m # Torque/tolerance N.m Torque kgf.cm # Torque/tolerance kgf.cm Type Mounting direction Material Finish Opening angle Features Length L (mm) EAN Peso (g)

HG-TI10-2

170-054-741

1

(±20%)

10

(±20%)

insert-type

Horizontality

Stainless steel

Centreless grinding

360°

Greaseless

31.5

4510932228305

6

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
HG-TI10-2
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
HG-TI10-2 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-054-741

Deslice para ver más

Catálogo

Nota

●Please be sure to check the handling precautions.
●Mounting and machining diagrams are for reference only. Always check the installation by the customer, as adjustments to the machining dimensions may be necessary depending on the material, processing and method of use.
●The HG-TIB includes a square-shaped bracket is also available.