INTERLOCK LEVEREBN-90
2 / 2 resultados totales
- ●Multiple levers allow for one-handed operation.
●Can be used with the EBN-DA (folding bracket).
●Ideal for use on wide shelves.
●The rod can be cut to desired length.
●This product is the successor to the EB-90.
Videos
Planos/ilustraciones
-
Mostrar todo
For Two Brackets
This diagram represents the combined use with the EBN-303-DA. -
Mostrar todo
For Three Brackets
This diagram represents the combined use with the EBN-303-DA.
Tabla de especificaciones
Descargar CAD
Cuerpo [Release Lever]
Nombre del artículo |
---|
Se vende por separado [Rod]
Catálogo
Nota
●If the rod is used with a length of 700 mm or more, please install the included additional mounting plate on the middle of the rod to prevent warping.
●When folding/unfolding the brackets, please hold both the shelf and brackets with your hands.
Categoría
Sus artículos vistos recientemente
No tiene productos vistos recientemente.
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.