FLL30

HEIGHT ADJUSTABLE LOCKING RODFLL30

2 / 2 resultados totales

Filtrar artículos
  • HEIGHT ADJUSTABLE LOCKING ROD
  • With Lift Assist
  • FLL30
•Manually Operated Round Bar Telescopic Rods.
•Can be locked in any position, whether extended or contracted.
•Features an assist function, utilising a coil spring to facilitate light lifting.
•The assist power is approximately 10kgf.
Especificación
•Assist power (in no-load condition)
FLL30-750A-SL
Min: 95N (at 1000mm)
Max: 170N (at 750mm)
FLL30-1000A-SL
Min: 100N (at 1350mm)
Max: 170N (at 1000mm)
Aplicación
•Such as medical equipment
Producto correspondiente
•BASE HS-550 , PIPE CLAMP (Under Development)

Planos/ilustraciones

  • How to Operate

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
FLL30-750A-SL 200-055-893
FLL30-1000A-SL 200-055-894
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS stroke H Minimum height (mm) h2 Load Capacity N Load Capacity kgf How to use EAN Peso (g)

FLL30-750A-SL

200-055-893

250

1000

750

556

200

20

Standard

4510932226912

3500

FLL30-1000A-SL

200-055-894

350

1350

1000

806

200

20

Standard

4510932226929

4500

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
FLL30-750A-SL
FLL30-1000A-SL
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
FLL30-750A-SL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-055-893

FLL30-1000A-SL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-055-894

Deslice para ver más

Catálogo

Nota

•Please do not ascend or descend without a load (nothing attached).
•There is variation in the assist force due to the structure.