152F
Filtrar artículos

push-to-lock,push-action fastener,access fastener,push button latch


push-to-lock,push-action fastener,access fastener,push button latch

Insert plug into socket and push to lock/unlock.
Flush locked design prevents accidental release.Push with sharp-pointed object to release.
Resin and metal types available.
Fast and easy installation/removal of panel.
Locked cam prevents release by vibration.
AS part set for installing to aluminium frame also available.

Videos

En Uso

Planos/ilustraciones

  • Mostrar todo

    ( ) dimension for 152F

  • Mostrar todo

    ( ) dimension for 152F

  • Mostrar todo

    [Preparation (Plug)]
    Board thickness T1=0.6–5.4 (0.8–4.8)
    ( ) dimension for 152F

  • Mostrar todo

    [Preparation (Socket)]
    Countersink hole
    Board thickness T2 = 2.2–12
    ( ) dimension for 152F

  • Mostrar todo

    Board thickness T2 = 0.6–2.2

  • Mostrar todo

    Straight hole
    Board thickness T2=0.6–9.7 (0.8–1.0)
    ( ) dimension for 152F

  • Mostrar todo

    ( ) dimension for 152F

  • Mostrar todo

    [Grip Dimensions]
    Please set so that the grip dimension G is within 1.2–6.
    Countersink hole
    In case of clearance C=0–2.2 (0–2.5), grip dimension G=T1+C+0.7

    How to select

    In case of T1=1, C=1 and T2=1, grip dimension G=1+1+0.7=2.7

    Set item name...252F-02-3

    ( ) dimension for 152F

  • Mostrar todo

    Straight hole
    In case of clearance C=2.3 (2.2) or more, grip dimension G=T1+C-1.4
    How to select
    In case of T1=3, C=2.6 and T2=1, grip dimension G=3+2.6-1.4=4.2
    Set item name...152F-04-1

  • Mostrar todo

    Consists of four parts: “plug", “ring” , “socket” and “nut” .

  • ( ) dimension for 152F
  • ( ) dimension for 152F
  • [Preparation (Plug)]
    Board thickness T1=0.6–5.4 (0.8–4.8)
    ( ) dimension for 152F
  • [Preparation (Socket)]
    Countersink hole
    Board thickness T2 = 2.2–12
    ( ) dimension for 152F
  • Board thickness T2 = 0.6–2.2
  • Straight hole
    Board thickness T2=0.6–9.7 (0.8–1.0)
    ( ) dimension for 152F
  • ( ) dimension for 152F
  • [Grip Dimensions]
    Please set so that the grip dimension G is within 1.2–6.
    Countersink hole
    In case of clearance C=0–2.2 (0–2.5), grip dimension G=T1+C+0.7

    How to select

    In case of T1=1, C=1 and T2=1, grip dimension G=1+1+0.7=2.7

    Set item name...252F-02-3

    ( ) dimension for 152F
  • Straight hole
    In case of clearance C=2.3 (2.2) or more, grip dimension G=T1+C-1.4
    How to select
    In case of T1=3, C=2.6 and T2=1, grip dimension G=3+2.6-1.4=4.2
    Set item name...152F-04-1
  • Consists of four parts: “plug", “ring” , “socket” and “nut” .

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
152F-01-1 120-013-709
152F-02-1 120-013-710
152F-03-1 120-013-711
152F-04-1 120-013-712
152F-05-1 120-013-713
152F-06-1 120-013-714
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto Marca RoHS Dimensión mínima de agarre G Dimensión máxima de agarre G Dimensión del tapón L Capacidad de carga N Capacidad de carga kgf Posición de montaje Método de fijación de paneles Instalación Tipo de panel (Serie) Método de fijación EAN Peso (g)

152F-01-1

120-013-709

-

1.2

2

16.5

147

15

Horizontal

CERRADURA POR PULSACIÓN

Sheet Metal

Lámina metálica (Sujetador para cerradura por pulsación)

Presionar para bloquear

4510932045780

8

152F-02-1

120-013-710

-

2

2.8

17

147

15

Horizontal

CERRADURA POR PULSACIÓN

Sheet Metal

Lámina metálica (Sujetador para cerradura por pulsación)

Presionar para bloquear

4510932045797

8

152F-03-1

120-013-711

2.8

3.6

18

147

15

Horizontal

CERRADURA POR PULSACIÓN

Sheet Metal

Lámina metálica (Sujetador para cerradura por pulsación)

Presionar para bloquear

4510932045803

8

152F-04-1

120-013-712

3.6

4.4

18.5

147

15

Horizontal

CERRADURA POR PULSACIÓN

Sheet Metal

Lámina metálica (Sujetador para cerradura por pulsación)

Presionar para bloquear

4510932045810

8

152F-05-1

120-013-713

4.4

5.2

19.5

147

15

Horizontal

CERRADURA POR PULSACIÓN

Sheet Metal

Lámina metálica (Sujetador para cerradura por pulsación)

Presionar para bloquear

4510932045827

8

152F-06-1

120-013-714

5.2

6

20.5

147

15

Horizontal

CERRADURA POR PULSACIÓN

Sheet Metal

Lámina metálica (Sujetador para cerradura por pulsación)

Presionar para bloquear

4510932045834

8

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
152F-01-1
152F-02-1
152F-03-1
152F-04-1
152F-05-1
152F-06-1
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
152F-01-1 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-013-709

152F-02-1 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-013-710

152F-03-1 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-013-711

152F-04-1 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-013-712

152F-05-1 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-013-713

152F-06-1 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-013-714

Deslice para ver más

Catálogo

Nota

—Load applied directly to the body may cause damage.
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
  • PUSH LOCK FASTENER Series