100-04A-W-30-2

PLACA DE MONTAJE100-04A-W-30-2

1 / 1 resultados totales

Filtrar artículos
  • PLACA DE MONTAJE
  • Sistema 30/+2 mm de espesor
  • 100-04A-W-30-2
  • Serie 100
Descontinuado
Superposición y altura ajustables (±1,5).
Altura: 2 mm
Se utiliza para hacer que la superposición sea 2 mm más pequeña.
Tornillo recomendado
—Tornillo de rosca de tamaño 3.5 o tornillo para madera (no utilice tornillos de cabeza avellanada)

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
100-04A-W-30-2 160-074-158
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto Marca RoHS Material Acabado Cantidad de agujeros para tornillos Paso de los agujeros Espesor de la placa Material principal Tipo de bisagra Serie EAN Cartón Peso (g)

100-04A-W-30-2

160-074-158

Aleación de zinc (ZDC)/Acero

Cromo satinado/Cromato de color

3

30

2mm

Aleación de zinc (ZDC)

PLACA DE MONTAJE

Serie 100

4510932020848

800

35

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
100-04A-W-30-2
Nombre del artículo 2D 3D RoHS Código del artículo
100-04A-W-30-2 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

160-074-158