BISAGRA OCULTA100
5 / 5 resultados totales
Filtrar artículos
- BISAGRA OCULTA
- Apertura de 100°/Superposición de 19 mm
- 100
- Serie 100 (SUS)
- Passed 40,000 open/close private cycle test
- Montaje con tornillos.
*Las placas de montaje se venden por separado. - Se vende por separado
- —Placa de montaje de acero inoxidable serie 100
- Tornillo recomendado
- —Tornillo de cabeza avellanada levantada M4
Videos
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
100-46/19 SUS304B | 160-073-865 | ||
100-C46/19 SUS304B | 160-073-870 |
Para su instalación se requiere una placa de montaje (se vende por separado). Pídala por separado.
Descargar CAD
Planos originales (instalación, localización, procesamiento)
Cuerpo
Nombre del artículo |
---|
100-46/19 SUS304B |
100-C46/19 SUS304B |
Nombre del artículo para descarga CAD combinada [Hinge & Mounting Plate]
Nombre del artículo |
---|
100-46_19-SUS304B+100-P3A-SUS304B |
100-46_19-SUS304B+100-P4A-30-SUS304B |
100-46_19-SUS304B+100-P4A-32-SUS304B |