BISAGRA OCULTA100
5 / 5 resultados totales
Filtrar artículos
- BISAGRA OCULTA
- Apertura de 100°/Superposición de 9 mm
- 100
- Serie 100 (SUS)
- Montaje con tornillos.
*La placa de montaje se vende por separado. - Se vende por separado
- —Placa de montaje de acero inoxidable serie 100
- Tornillo recomendado
- —Tornillo de cabeza avellanada levantada M4
Videos
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
100-46/9 SUS304B | 160-073-883 | ||
100-C46/9 SUS304B | 160-073-884 |
Para su instalación se requiere una placa de montaje (se vende por separado). Pídala por separado.
Juego de piezas [Hinge & Mounting Plate]
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
100-46_9 SUS304B+100-P3A-SUS304B | - | ||
100-46_9 SUS304B+100-P4A-30-SUS304B | - | ||
100-46_9 SUS304B+100-P4A-32-SUS304B | - |
Descargar CAD
Planos originales (instalación, localización, procesamiento)
Cuerpo
Nombre del artículo |
---|
100-46/9 SUS304B |
100-C46/9 SUS304B |
Juego de piezas [Hinge & Mounting Plate]
Nombre del artículo |
---|
100-46_9 SUS304B+100-P3A-SUS304B |
100-46_9 SUS304B+100-P4A-30-SUS304B |
100-46_9 SUS304B+100-P4A-32-SUS304B |
Catálogo
Productos relacionados
Categoría
Sus artículos vistos recientemente
No tiene productos vistos recientemente.
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.
×
Loading