CERRADURA DE LEVA CON UN MILLÓN DE CAMBIOS DISEÑADA PARA PUERTAS DE CRISTAL1300GL
2 / 2 resultados totales
Filtrar artículos
- CERRADURA DE LEVA CON UN MILLÓN DE CAMBIOS DISEÑADA PARA PUERTAS DE CRISTAL
- 1300GL
- Serie Million Lock


glass showcase, glass display, glass cabinet
- Para aplicación en una sola puerta.
Al girar la llave reversible en el sentido de las agujas del reloj 360°, la leva gira 90°.
La llave puede retirarse en posición de bloqueo y desbloqueo. El modelo 1310GL para el cual la llave no es extraíble en posición de desbloqueo también está disponible.
1 millón de cambios de llave disponibles. Sistema de llave maestra disponible con recargo. (Máx. 2.520 cambios de llave/llave maestra.)
Las llaves se pueden compartir con la serie Million Lock.
Información relacionada
La tienda online está disponible solamente en Alemania, Austria, Bélgica, Olanda, Luxemburgo y Francia.
Si está realizando un pedido para estos países, haga clic en el botón a continuación.
Para solicitar una cotización, por favor pulsar el botón abajo.
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
1300GL-B | 150-060-219 |
![]() |
![]() |
1300GL-D | 150-001-056 |
![]() |
Descargar CAD
Planos originales (instalación, localización, procesamiento)
Cuerpo
Catálogo
Categoría
Sus artículos vistos recientemente
No tiene productos vistos recientemente.