2100B

CERRADURA POR PULSACIÓN2100B

2 / 2 resultados totales

Filtrar artículos

Para puertas de vidrio con marco metálico o puertas correderas dobles de lámina metálica.
Pulse el cilindro para bloquear. También está disponible el modelo 2110B del mismo tipo con una llave necesaria para el bloqueo.
Inserte y gire la llave para desbloquear.
12 cambios de llave disponibles.
Las llaves se pueden compartir con la gama Lock Series 2100.

Videos

La tienda online está disponible solamente en Alemania, Austria, Bélgica, Olanda, Luxemburgo y Francia.
Si está realizando un pedido para estos países, haga clic en el botón a continuación.

Para solicitar una cotización, por favor pulsar el botón abajo.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
2100B-B 150-001-070
2100B-D 150-001-071
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Tipo de llave Diámetro del cilindro Espesor adecuado del marco metálico Cambios de llave Material principal Aplicación Superficie de montaje Serie de bloqueo total Forma de la llave Posición de bloqueo Color Función de la llave maestra Grado Tipo de producto para la vitrina Tipo Especificaciones de la puerta de la vitrina EAN Caja Cartón Peso (g)

2100B-B

150-001-070

Llave diferente

18.6

20

0 a 50

Aleación de zinc (ZDC)

Puertas corredizas

Vidrio con marco metálico

2100

Doble lado

Llave removible

Pulido

Ninguno

Estándar

Cerradura

Cerradura para puerta de vidrio

Puertas corredizas

4510932019477

40

400

50

2100B-D

150-001-071

Llave similar

18.6

20

0 a 50

Aleación de zinc (ZDC)

Puertas corredizas

Vidrio con marco metálico

2100

Doble lado

Llave removible

Pulido

Ninguno

Estándar

Cerradura

Cerradura para puerta de vidrio

Puertas corredizas

4510932019484

40

400

50

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
2100B-B
2100B-D
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
2100B-B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-001-070

2100B-D DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-001-071

Catálogo

Productos relacionados

Categoría

Sus artículos vistos recientemente

No tiene productos vistos recientemente.

×
  • PUSH LOCK 2100B 2100M