2100GLK

CERRADURA DE LEVA PARA PUERTA DE CRISTAL2100GLK

2 / 2 resultados totales

Filtrar artículos

glass showcase, glass display, glass cabinet


glass showcase, glass display, glass cabinet

Para puertas correderas simples de vidrio. Ideal para su aplicación en vitrinas, entre otros
Disponible tanto para puerta batiente derecha como izquierda.
La llave puede retirarse solo cuando se bloquea.
12 cambios de llave disponibles.
Las llaves se pueden compartir con la gama Lock Series 2100.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
2100GLK-B 150-020-475
2100GLK-D 150-001-147
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Tipo de llave Diámetro del cilindro Espesor mínimo del vidrio Espesor máximo del vidrio Cambios de llave Material principal Llave removible Ángulo de giro de la llave Aplicación Superficie de montaje Serie de bloqueo total Forma de la llave Posición de bloqueo Color Función de la llave maestra Grado Tipo de producto para la vitrina Tipo Especificaciones de la puerta de la vitrina EAN Caja Cartón Peso (g)

2100GLK-B

150-020-475

Llave diferente

20

4

6

0 a 50

Latón

Cuando está bloqueado

90°

Puertas abatibles de un solo lado

Vidrio

2100

Doble lado

Llave no removible

Pulido

Ninguno

Estándar

Cerradura

Cerradura para puerta de vidrio

Puertas abatibles de un solo lado

4510932019453

12

120

75

2100GLK-D

150-001-147

Llave similar

20

4

6

0 a 50

Latón

Cuando está bloqueado

90°

Puertas abatibles de un solo lado

Vidrio

2100

Doble lado

Llave no removible

Pulido

Ninguno

Estándar

Cerradura

Cerradura para puerta de vidrio

Puertas abatibles de un solo lado

4510932019460

12

120

75

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
2100GLK-B
2100GLK-D
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
2100GLK-B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-020-475

2100GLK-D DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-001-147

Deslice para ver más

Catálogo

Manuales

Instruction Manual 0523_2_2100glk_je.pdf