CERRADURA CON INDICADOR PARA GABINETE2200QL
2 / 2 resultados totales
Filtrar artículos
- CERRADURA CON INDICADOR PARA GABINETE
- 2200QL
- Serie Total Lock 2200

- With Indicator
- Solo es necesario un giro de 45° para desbloquear/bloquear la puerta. La llave vuelve automáticamente a la posición original.
Con indicador: Desbloqueado - Azul, Bloqueado - Rojo.
Para uso en cajones.
También están disponibles los tipos para puerta derecha por encargo.
300 cambios de llave disponibles.
Sistema de llave maestra disponible con recargo. (Máx. 170 cambios de llave/ llave maestra.)
Las llaves se pueden compartir con la gama Lock Series 2200.
Videos
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
2200QL-24-B | 150-012-927 |
![]() |
![]() |
2200QL-24-D | 150-001-371 |
![]() |
Se vende por separado