- 360-P6WT
Placa de montaje para la BISAGRA OCULTA OLYMPIA360-P6WT
1 / 1 resultados totales
Filtrar artículos
- Placa de montaje para la BISAGRA OCULTA OLYMPIA
- Sistema 32/4 perforaciones
- 360-P6WT
- Serie OLYMPIA

- Especificación
- — Para los tipos estándar y +5 mm:
- El valor de H para la instalación empotrada es el "espesor de la puerta + 24 mm".
- Cuando se utiliza con GH-360FP, el valor de H es el "espesor de la puerta + 26 mm".
— Para el tipo +7.5 mm:
- El valor de H para la instalación empotrada es el "espesor de la puerta + 16.5 mm".
- Cuando se utiliza con GH-360FP, el valor de H es el "espesor de la puerta + 18.5 mm".
En Uso
Imágenes
La tienda online está disponible solamente en Alemania, Austria, Bélgica, Olanda, Luxemburgo y Francia.
Si está realizando un pedido para estos países, haga clic en el botón a continuación.
Para solicitar una cotización, por favor pulsar el botón abajo.
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Descargar CAD
Catálogo
Productos relacionados
Categoría
Sus artículos vistos recientemente
No tiene productos vistos recientemente.